ZHCSTA1A September 2023 – June 2024 TPS6521905-Q1
PRODUCTION DATA
| POS | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | VVSYS | 输入电压 | 2.5 (1) | 5.5 | V | |
| 3.1.2 | VPVIN_B1、VPVIN_B2、 VPVIN_B3 VLX_B1、VLX_B2、 VLX_B3 |
BUCKx 引脚 | 2.5 | 5.5 (2) | V | |
| 3.1.3 | ΔVVSYS_PVIN_Bx | 达到此电压时,VPVIN_Bx 可能超过 VVSYS | 0 | mV | ||
| 3.1.4 | ΔVVSYS_PVIN_LDO1,LDO2 | 达到此电压时,VPVIN_LDO1 或 VPVIN_LDO2 可能超过 VVSYS | 0 | mV | ||
| 3.1.5 | ΔVVSYS_VLDO34 | 达到此电压时,VVSYS 必须超过 LDO 输出电压(VLDO3、VLDO4);VVSYS = 2.5V 至 3.45V;LDO 模式 | 150 | mV | ||
| 3.1.6 | ΔVVSYS_VLDO34 | 达到此电压时,VVSYS 必须超过 LDO 输出电压(VLDO3、VLDO4);VVSYS = 3.45V 至 5.5V(在 LDO 模式下)或 VVSYS = 2.5V 至 5.5V(在 LSW 模式下) | 不适用 | mV | ||
| 3.1.7 | CPVIN_B1、CPVIN_B2、 CPVIN_B3 |
BUCKx 输入电容 | 3.9 | 4.7 | µF | |
| 3.1.8 | LB1、LB2、LB3 | BUCKx 输出电感 | 330 | 470 | 611 | nH |
| 3.1.9a | COUT_B1、COUT_B2、 COUT_B3 |
BUCKx 输出电容、强制 PWM 或自动 PFM、低带宽情况 | 10 | 75 | µF | |
| 3.1.10a | COUT_B1、COUT_B2、 COUT_B3 |
BUCKx 输出电容、强制 PWM 或自动 PFM、高带宽情况 | 30 | 220 | µF | |
| 3.1.11 | VFB_B1、VFB_B2、 VFB_B3 |
BUCKx FB 引脚 | 0 | 5.5 (2) | V | |
| 3.1.12 | VPVIN_LDO1、VPVIN_LDO2 | LDO 输入电压 | 1.5 | 5.5 (2) | V | |
| 3.1.13 | VPVIN_LDO1、VPVIN_LDO2 | 旁路模式下的 LDO 输入电压 | 1.5 | 3.6 | V | |
| 3.1.14 | VPVIN_LDO1、VPVIN_LDO2 | 旁路模式下 VPVIN_LDOx 与配置的 VVLDOx 之间允许的增量 | -200 | 200 | mV | |
| 3.1.15 | VVLDO1、VVLDO2 | LDO 输出电压范围 | 0.6 | 3.4 | V | |
| 3.1.16 | CPVIN_LDO1、CPVIN_LDO2 | LDO 输入电容 | 1.6 | 2.2 | µF | |
| 3.1.17 | CVLDO1、CVLDO2 | LDO 输出电容 | 1.6 | 2.2 | 20 | µF |
| 3.1.18 | VPVIN_LDO3、VPVIN_LDO4 | LDO 输入电压 | 2.2 | 5.5 (2) | V | |
| 3.1.19 | VVLDO3、VVLDO4 | LDO 输出电压范围 | 1.2 | 3.3 | V | |
| 3.1.20 | CPVIN_LDO34 | LDO 输入电容 | 2.2 | 4.7 | µF | |
| 3.1.21 | CVLDO3、CVLDO4 | LDO 输出电容 | 1.6 | 2.2 | 30 (3) | µF |
| 3.1.22 | VVDD1P8 | VDD1P8 引脚 | 0 | 1.8 | V | |
| 3.1.23 | CVDD1P8 | 内部稳压器去耦电容 | 1 | 2.2 | 4 | µF |
| 3.1.24 | CVSYS | VSYS 输入去耦电容 | 1 | 2.2 | µF | |
| 3.1.25 | VnINT、VnRSTOUT | 数字输出 | 0 | 3.4 | V | |
| 3.1.26 | VGPO1、VGPO2、VGPIO | 数字输出 | 0 | 5.5 (2) | V | |
| 3.1.27 | VSCL、VSDA | I2C 接口 | 0 | 3.4 | V | |
| 3.1.28 | VEN/PB/VSENSE、VMODE/STBY、 VMODE/RESET、 VVSEL_SD/VSEL/DDR |
数字输入 | 0 | 5.5 (2) | V | |
| 3.2.1 | tVSYS_RAMP_RISE | 输入电压斜升时间、输入电压由前置稳压器控制。 VVSYS = VPVIN_Bx = VPVIN_LDOx = 0V 至 5V |
0.1 | 600000 | ms | |
| 3.2.2 | tVSYS_RAMP_FALL | 输入电压斜降时间,VVSYS = VPVIN_Bx = VPVIN_LDOx = 5V 至 2.5V | 0.4 | 600000 | ms | |
| 3.3.1 | TA_ | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |
| 3.3.2 | TJ_ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |