ZHCSTA1A September   2023  – June 2024 TPS6521905-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  系统控制阈值
    6. 5.6  BUCK1 转换器
    7. 5.7  BUCK2、BUCK3 转换器
    8. 5.8  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    9. 5.9  通用 LDO(LDO3、LDO4)
    10. 5.10 GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 5.11 电压和温度监测器
    12. 5.12 I2C 接口
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  上电时序
      2. 6.3.2  下电时序
      3. 6.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 6.3.4  复位到 SoC (nRSTOUT)
      5. 6.3.5  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
      6. 6.3.6  线性稳压器(LDO1 至 LDO4)
      7. 6.3.7  中断引脚 (nINT)
      8. 6.3.8  PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      9. 6.3.9  PWM/PFM 和复位 (MODE/RESET)
      10. 6.3.10 电压选择引脚 (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 6.3.11 通用输入或输出(GPO1、GPO2 和 GPIO)
      12. 6.3.12 与 I2C 兼容的接口
        1. 6.3.12.1 数据有效性
        2. 6.3.12.2 启动和停止条件
        3. 6.3.12.3 传输数据
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 运行模式
        1. 6.4.1.1 OFF 状态
        2. 6.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 6.4.1.3 运行状态
        4. 6.4.1.4 STBY 状态
        5. 6.4.1.5 故障处理
    5. 6.5 多 PMIC 运行
    6. 6.6 NVM 编程
      1. 6.6.1 TPS6521905-Q1 默认 NVM 设置
      2. 6.6.2 初始化状态下的 NVM 编程
      3. 6.6.3 运行状态下的 NVM 编程
    7. 6.7 用户寄存器
    8. 6.8 器件寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 典型应用示例
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        2. 7.2.3.2 LDO1、LDO2 设计过程
        3. 7.2.3.3 LDO3、LDO4 设计过程
        4. 7.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 7.2.3.5 数字信号设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

INITIALIZE 状态

在 INITIALIZE 状态下,除了几个用于监控 EN/PB/VSENSE 输入的电路外,器件完全关闭。每当进入 INITIALIZE 状态时,PMIC 都会读取存储器,并将寄存器加载到其 EEPROM 默认值。I2C 通信接口关闭。

如果任何一个热传感器高于 TWARM_Rising 阈值,并且未屏蔽 WARM 检测,则进入 INITIALIZE 状态。

EEPROM 加载大约需要 2.3ms。仅当 EEPROM 加载之后,并且所有电源轨都放电到 VBUCKx_SCG_TH 或 VLDOx_SCG_TH 阈值以下,才能执行上电序列。

如果从 OFF 状态进入 INITIALIZE 状态,将设置 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中的位 POWER_UP_FROM_OFF,并保持设置状态,直到发出 write-1-clear 为止。读出此位可以确定 INITIALIZE 状态是从 OFF 状态进入的,还是由于关闭故障或 OFF 请求而进入的。

在 INITIALIZE 状态下,nINT 引脚状态取决于是否存在故障,以及是否屏蔽了故障的 nINT 反应。如果不存在故障或屏蔽了故障的 nINT 反应,并且用于上拉的 VIO 电压可用,nINT 引脚将被拉高。

要从 INITIALIZE 状态转换到 ACTIVE 状态,必须发生以下 ON 请求之一:

  • EN 输入为“高电平”(如果 EN/PB/VSENSE 配置为“EN”或“VSENSE”)
  • PB 输入被拉至低电平的时间至少为 tPB_ON_SLOW 或 tPB_ON_FAST(如果 EN/PB/VSENSE 配置为“PB”)

注: 当从 ACTIVE 或 STBY 状态进入 INITIALIZE 状态时,DISCHARGE_CONFIG 寄存器被有意从复位中忽略。当从 OFF 状态进入 INITIALIZE 状态时,会加载 EEPROM 内容。如果上电后放电配置发生变化,可能会发生不同的启动行为,具体取决于 INITIALIZE 状态是从 OFF 状态进入的,还是从 ACTIVE/STBY 状态进入的。