ZHCST26E May   1999  – December 2024 LM6172

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 ±15V
    6. 5.6 电气特性 ±5V
    7. 5.7 典型特性:D(SOIC,8)封装
    8. 5.8 典型特性:P(PDIP,8)封装
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 压摆率
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电路运行
      2. 7.1.2 缩短稳定时间
      3. 7.1.3 驱动容性负载
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 端接
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用电路
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源旁路
      2. 7.3.2 功率耗散
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 印刷电路板和高速运算放大器
        2. 7.4.1.2 使用探头
        3. 7.4.1.3 元件选择和反馈电阻器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 ±15V

在 TJ = 25°C、VCC+ = 15V、VCC– = −15V、VCM = 0V 和 RL = 1kΩ 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(1) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 0.4 3 mV
TA = -40°C 至 +85°C 4
TCVOS 输入失调电压平均漂移 6 μV/°C
IB 输入偏置电流 1.2 3 μA
TA = -40°C 至 +85°C 4
IOS 输入失调电流 0.02 2 μA
TA = -40°C 至 +85°C 3
RIN 输入电阻 共模 40 MΩ
差分模式 4.9
RO 开环输出电阻 14 Ω
CMRR 共模抑制比 VCM = ±10V 70 110 dB
TA = -40°C 至 +85°C 65
PSRR 电源抑制比 VS = ±15V 至 ±5V 75 95 dB
TA = -40°C 至 +85°C 70
VCM 输入共模电压 CMRR > 60dB ±13.5 V
AV 大信号电压增益(3) RL = 1kΩ,
VOUT = ±5V
80 86 dB
TA = -40°C 至 +85°C 75
RL = 100Ω,
VOUT = ±5V
65 78
TA = -40°C 至 +85°C 60
VO 输出摆幅 RL = 1kΩ,拉电流 12.5 13.2 V
TA = -40°C 至 +85°C 12
RL = 1kΩ,灌电流 -13.1 -12.5
TA = -40°C 至 +85°C -12
RL = 100Ω,拉电流 6 9
TA = -40°C 至 +85°C 5
RL = 100Ω,灌电流 -8.5
-6

TA = -40°C 至 +85°C
-5

持续输出电流(开环)(4) 拉电流,
RL = 100Ω
60 90 mA
TA = -40°C 至 +85°C 50
灌电流,
RL = 100Ω
-85 -60
TA = -40°C 至 +85°C -50
ISC 输出短路电流 D 封装 拉电流 173 mA
灌电流 -183
P 封装 拉电流 107
灌电流 -105
IS 电源电流 4.6 8 mA
TA = -40°C 至 +85°C 9
SR 压摆率(5) AV = +2,VIN = 13VPP 3000 V/μs
AV = +2,VIN = 10VPP 2500
单位增益带宽 D 封装 80 MHz
P 封装 100
–3dB 频率 AV = +1 160 MHz
AV = +2 62 MHz
φm 相位裕度 40 度
通道之间的带宽匹配 2 MHz
ts 稳定时间 (0.1%) AV = −1,VOUT = ±5V,RL = 500Ω 65 ns
AD 差分增益(6) 0.28 %
φD 差分相位(6) 0.6 °
en 输入基准电压噪声 f = 10kHz 12 nV/√Hz
in 输入基准电流噪声 f = 10kHz  1 pA/√Hz
HD2 二次谐波失真 D 封装 fIN = 10kHz -88 dBc
fIN = 5MHz -50
P 封装 fIN = 10kHz -110
fIN = 5MHz -50
HD3 三次谐波失真 D 封装 fIN = 10kHz -93 dBc
fIN = 5MHz -41
P 封装 fIN = 10kHz -105
fIN = 5MHz -50
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
大信号电压增益是总输出摆幅除以产生该摆幅所需的输入信号。对于 VS = ±15V,
VOUT = ±5V。对于 VS = 5V,VOUT = ±1V。
开环输出电流是 100Ω 负载电阻时的输出摆幅除以该电阻的值。
压摆率是上升压摆率和下降压摆率的平均值。
差分增益和相位在 AV =+2、VIN = 1VPP、3.58MHz 且输入和输出均端接 75Ω 的情况下测得。