ZHCSSZ6F august 2008 – june 2020 TPS40210-Q1 , TPS40211-Q1
PRODUCTION DATA
TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS40210-Q1 | PDSO (10) | 3.00mm × 3.00mm |
TPS40211-Q1 |
Changes from Revision E (December 2014) to Revision F (June 2020)
Changes from Revision D (April 2010) to Revision E (November 2014)