ZHCSSQ7A August   2023  – December 2024 TMUX7612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  流经开关的源极或漏极电流
    5. 5.5  建议运行条件
    6. 5.6  电气特性(全局)
    7. 5.7  电气特性(±15V 双电源)
    8. 5.8  开关特性(±15V 双电源)
    9. 5.9  电气特性(±20V 双电源)
    10. 5.10 开关特性(±20V 双电源)
    11. 5.11 电气特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    12. 5.12 开关特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    13. 5.13 电气特性(12V 单电源)
    14. 5.14 开关特性(12V 单电源)
    15. 5.15 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 6.5  传播延迟
    6. 6.6  电荷注入
    7. 6.7  关断隔离
    8. 6.8  通道-通道串扰
    9. 6.9  带宽
    10. 6.10 THD + 噪声
    11. 6.11 电源抑制比 (PSRR)
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨到轨运行
      3. 7.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 平缓的导通电阻
      5. 7.3.5 上电时序不受限制
      6. 7.3.6 超低电荷注入
      7. 7.3.7 超低漏电流
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 真值表
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 散热注意事项
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息
    2. 11.2 机械数据

典型应用

新一代 LCD 测试设备通常需要同步的高精度、高电压、多通道测量功能,并在测量期间尽量减少通道间变化。

在 LCD 测试系统中,参数测量单元 (PMU) 的任务是测量器件 (DUT) LCD 驱动器的电压和电流参数信息。为测量电流,需要在 DUT 引脚上施加电压。为测量电压,需要在 DUT 引脚上施加电流。在两种测量模式下,4 通道 SPST 开关可用于在反馈路径和测量路径中选择适当的信号。PMU 通常支持 -12V 至 35V 的电压范围,并且可以是高电流或低电流的任意组合。具有低导通电阻的适当开关(如 TMUX7612)适合用在这些应用中,可增加更高电流的能力,甚至在多个 PMU 通道并联的情况下增加 PMU 成组,从而实现更高的电流输出。图 8-1 展示了此类实现的简化示意图。极其平坦的导通电阻曲线减少了开关上的 IR 压降变化,从而实现更加简化的校准。

对于校准和诊断,LCD 测试设备还包括路由到输入路径以进行校准的信号,以确保系统在产品生命周期内或安装后进行校准。多路复用器将选定的信号连接到适当的引脚。TMUX7612 器件具有极低的 RON(典型值为 1.35Ω)和导通漏电流(最大值为 1nA),因此可用于精密测量应用,从而提供适用于高压测试的轨到轨运行。

TMUX7612 PMU 并联多个通道图 8-1 PMU 并联多个通道