ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
图 9-1 展示了一个示例,其中说明了如何使用两个 TMUX7612 将两个 PMU 通道组合在一起,以进行更高电流的串行测量,同时保留更低电流的并联测量选项。此处,开关 S1 和 S2 用于将两个强制放大器的输出电流并联组合在一起,以实现更高的电流输出。测量电流放大器会检测通过分流电阻器的电流以作为强制放大器的反馈。S3 和 S4 用于选择 DUT(受测器件)通道。S7 和 S8 会切换,以便测量电压放大器可以测量正确的 DUT 通道电压。最后,当 S1、S2、S3 和 S4 断开时,可以使用 S5 和 S6,以便在不需要较高电流时强制在两个 DUT 通道上并联电流。这只是一种双 PMU 通道解决方案,但可以通过添加更多开关将通道数量增加到任意数量。
TMUX7612 可在控制输入端支持 1.8V 逻辑信号,从而实现该器件与 FPGA 或 MCU 的低逻辑控制相连接。开关的所有输入必须处于 TMUX7612 的建议运行条件范围内,包括信号范围和持续电流。对于此设计,VDD 上的正电源为 37.5V,VSS 上的负电源为 -12.5V,信号范围可以为 37.5V 至 -12.5V。为了获得出色线性性能,信号范围应保持在低于正电源和高于负电源的 5V 余量范围内。最大持续电流 (IDC) 可高达 470mA,如建议运行条件 表中所示,用于宽范围电流测量。