ZHCSSK3A July 2023 – May 2025 AFE7953
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 1a:2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX:125MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 1GHz 串行器/解串器:8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
345 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 286 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 488 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 599 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 2399 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 1b:2T2R - TX 处于有源模式,RX 处于待机模式 TX:125MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 1GHz 串行器/解串器:8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
349 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 270 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 531 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 583 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 2414 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 1c:2T2R - RX 处于有源模式,TX 处于待机模式 TX:125MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 1GHz 串行器/解串器:8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
341 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 302 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 446 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 616 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 2384 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 2:2T2R - FDD TX:125MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = 1GHz、fIN = 1GHz 串行器/解串器:8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
600 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 323 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 703 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 805 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3374 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 3a:2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX:500MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6 倍抽取、500MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
361 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 306 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 875 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1336 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3614 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 3b:2T2R - TX 处于有源模式,RX 处于待机模式 TX:500MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6 倍抽取、500MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
345 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 277 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1123 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1473 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3958 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 3c:2T2R - RX 处于有源模式,TX 处于待机模式 TX:500MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6 倍抽取、500MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
377 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 336 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 627 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1198 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3270 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 4:2T2R - FDD TX:500MSPS 输入、24 倍插值、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6 倍抽取、500MSPS 输出 fOUT = 3.5GHz、fIN = 3.7GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
635 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 357 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1417 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1952 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5421 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 5a:2T2R - TDD、50%/50% 占空比 TX:双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、fDAC = 6GSPS、混频模式 RX:双通道 fADC = 3GSPS、24 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
363 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 302 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 683 | mA | |||
| 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1177 | mA | ||||
| 功率耗散 | 3234 | mW | ||||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 5b:2T2R - TX 处于有源模式,RX 处于待机模式 TX:双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、fDAC = 6GSPS、混频模式 RX:双通道 fADC = 3GSPS、24 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 和 3.6GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
349 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 273 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 757 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1182 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3252 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 5c:2T2R - RX 处于有源模式,TX 处于待机模式 TX:双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、fDAC = 6GSPS、混频模式 RX:双通道 fADC = 3GSPS、24 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = fIN = 3.5GHz 和 3.6GHz 串行器/解串器:8b/10b、20Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
377 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 331 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 610 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1172 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 3217 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6:2T2R FDD TX:双通道 125MSPS 输入、48 倍插值、fDAC = 6GSPS、混频模式 RX:双通道 fADC = 3GSPS、24 倍抽取、125MSPS 输出 fOUT = 3.5GHz 和 3.55GHz、fIN = 3.6GHz 和 3.65GHz 串行器/解串器:8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
639 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 351 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 1046 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1734 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4770 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 7:配置与模式 2“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。 | 22 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 181 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 16 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF | 49 | mA | |||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 213 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 649 | mW | |||