ZHCSSK3A July   2023  – May 2025 AFE7953

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 4.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 4.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 4.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 4.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 4.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 4.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 4.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 4.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 4.12.10 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 4.12.11 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 4.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 4.12.13 8.1 GHz 下的 RX 典型特性
      14. 4.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

800 MHz 下的 RX 典型特性

TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),PLL 时钟模式,其中 fREF = 491.52MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置= 4dB。

AFE7953 通道 1RX 的 RX 带内增益平坦度,fIN = 830MHz
使用 0.8GHz 匹配时,标准化为 830MHz
图 4-275 通道 1RX 的 RX 带内增益平坦度,fIN = 830MHz
AFE7953 fOUT = 0.8GHz 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,标准化为 25°C 时的相位
图 4-277 fOUT = 0.8GHz 时 RX 输入相位与温度和 DSA 间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 – 1)– PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-279 0.8GHz 条件下 RX 校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 2.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)– PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-281 2.6GHz 条件下 RX 校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 – 1)– PhaseIN(DSA 设置)
图 4-283 0.8GHz 条件下 RX 校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
积分相位误差 = Phase(DSA 设置)– Phase(DSA 设置 = 0)
图 4-285 0.8GHz 条件下 RX 校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz
图 4-287 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,偏移频率为 12.5MHz
图 4-289 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,单频幅度为 -7dBFS,频率间隔 = 20MHz
图 4-291 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 12dB
图 4-293 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-295 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-297 0.8GHz 条件下 RX HD2 与输入电平和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-299 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-301 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,单频幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-303 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与电源和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,偏移为 12.5MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-305 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与电源和通道间的关系
AFE7953 800MHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,为每个通道标准化为 25°C 时的满量程
图 4-276 800MHz 条件下 RX 输入满量程与温度和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
差分振幅误差 = PIN(DSA 设置 – 1)– PIN(DSA 设置)+ 1
图 4-278 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
积分振幅误差 = PIN(DSA 设置)– PIN(DSA 设置 = 0)+(DSA 设置)
图 4-280 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分振幅误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
差分相位误差 = PhaseIN(DSA 设置 – 1)– PhaseIN(DSA 设置)
图 4-282 0.8GHz 条件下 RX 未校准差分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
积分相位误差 = Phase(DSA 设置)– Phase(DSA 设置 = 0)
图 4-284 0.8GHz 条件下 RX 未校准积分相位误差与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下的 RX 输出 FFT
使用 0.8GHz 匹配时,fIN = 840MHz,AIN = –3dBFS
图 4-286 0.8GHz 条件下的 RX 输出 FFT
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,DSA 设置 = 12dB,偏移频率为 12.5MHz
图 4-288 0.8GHz 条件下 RX 噪声频谱密度与输入振幅和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,单频幅度为 -7dBFS,频率间隔 = 20MHz
图 4-290 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 4dB
图 4-292 0.8GHz 条件下 RX IMD3 与输入电平和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 Rx IMD5 与输入电平和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,频率间隔 = 20MHz,DSA = 12dB
图 4-294 0.8GHz 条件下 Rx IMD5 与输入电平和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,在 HD2 修整后测量,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-296 0.8GHz 条件下 RX HD2 与 DSA 设置和温度间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-298 0.8GHz 条件下 RX HD3 与 DSA 设置和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,DDC 旁路模式(对于表征,仅 TI 模式)
图 4-300 0.8GHz 条件下 RX HD3 与输入电平和通道间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系
使用 0.8GHz 匹配
图 4-302 0.8GHz 条件下 RX 非 HD2/3 与 DSA 设置间的关系
AFE7953 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与电源和通道间的关系
使用 0.8GHz 匹配时,单频幅度为 -7dBFS,频率间隔为 20MHz,所有电源均处于 MIN、TYP 或 MAX 推荐工作电压
图 4-304 0.8GHz 条件下 RX IMD5 与电源和通道间的关系