ZHCSSJ7B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 7.3.1.1 开关频率设置
        2. 7.3.1.2 展频
      2. 7.3.2 设置 LED 电流
      3. 7.3.3 内部软启动
      4. 7.3.4 调光模式
        1. 7.3.4.1 PWM 调光
        2. 7.3.4.2 模拟调光
        3. 7.3.4.3 混合调光
        4. 7.3.4.4 灵活调光
      5. 7.3.5 欠压锁定
      6. 7.3.6 故障保护
      7. 7.3.7 热折返
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 具有升压拓扑的 12V 输入、1A 输出、8 片式 LED
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 具有降压/升压拓扑的 12V 输入、1A 输出、5 片式 LED
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电感器选型
          2. 8.2.2.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 具有降压拓扑的 12V 输入、2A 输出、1 片式 LED
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
          1. 8.2.3.2.1 电感器选型
          2. 8.2.3.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.3.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.3.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.3.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
输入电容器选型

需要一个输入电容器来减少从输入电源汲取的浪涌电流和来自器件的开关噪声。建议使用电解电容器来存储能量。强烈建议使用采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为它们具有低 ESR 和小温度系数。对于大多数应用,建议在 VIN 至 PGND/AGND 之间放置一个 10μF 陶瓷电容器和一个 0.1µF 电容器,以提供高频滤波。验证输入电容器电压额定值是否大于最大输入电压。使用方程式 6 可以计算输入纹波电压,其中 ESRCIN 是输入电容器的 ESR,而 KDR 是施加直流电压时陶瓷电容的降额系数。

方程式 6. VIN(ripple)=IL(ripple)8×KDR×CIN×fSW

在该设计中,选择了一个 33µF 100V 电解电容器、10µF 100V X7R 陶瓷电容器和 0.1µF 100V X7R 陶瓷电容器,生成大约 88mV 的输入纹波电压。