ZHCSSJ7B July   2023  – August 2025 LP8868U-Q1 , LP8868V-Q1 , LP8868W-Q1 , LP8868X-Q1 , LP8868Y-Q1 , LP8868Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 7.3.1.1 开关频率设置
        2. 7.3.1.2 展频
      2. 7.3.2 设置 LED 电流
      3. 7.3.3 内部软启动
      4. 7.3.4 调光模式
        1. 7.3.4.1 PWM 调光
        2. 7.3.4.2 模拟调光
        3. 7.3.4.3 混合调光
        4. 7.3.4.4 灵活调光
      5. 7.3.5 欠压锁定
      6. 7.3.6 故障保护
      7. 7.3.7 热折返
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 LP8868XQDMTRQ1 具有升压拓扑的 12V 输入、1A 输出、8 片式 LED
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 LP8868YQDMTRQ1 具有降压/升压拓扑的 12V 输入、1A 输出、5 片式 LED
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电感器选型
          2. 8.2.2.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 LP8868ZQDMTRQ1 具有降压拓扑的 12V 输入、2A 输出、1 片式 LED
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
          1. 8.2.3.2.1 电感器选型
          2. 8.2.3.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.3.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.3.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.3.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
电感器选型

对于此设计,输入电压为 9V 至 16V。输出为 8 个串联白光 LED,并且根据要求,电感器电流纹波小于最大 LED 电流的 40%。如要选择合适的峰峰值电感器电流纹波,需确保转换器在空载条件下不超出低侧 FET 电流限制。如要避免超限,需要峰峰值电感器电流纹波的一半低于该限值。另一个考虑因素是确定峰峰值电流纹波引起的电感磁芯损耗和铜损耗在合理的范围内。选择此峰峰值电感器电流纹波后,使用方程式 28 计算电感器 L 的建议值。

方程式 13. L=VIN(min)×VOUTVOUT+VIN[min]×KIND×IL(max)×fSW

其中

  • KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大 LED 电流之比
  • IL(max) 是最大平均电感器电流
  • fSW 为开关频率
  • VIN(min) 为最小输入电压
  • VOUT 是 LED 负载上的电压与检测电阻上的电压之和

通过所选的电感器值,使用方程式 14 计算实际的电感器电流纹波。

方程式 14. IL(ripple)=VIN(min)×VOUTVOUT+VIN[min]×L×fSW

验证电感器 RMS 电流和饱和电流的设计额定值是否大于系统要求中的设计额定值,以确认电感器不会出现过热或饱和情况。在上电、瞬态条件或故障条件下,电感器电流可能超过其正常工作电流并达到电流限制。因此,最好选择等于或大于转换器电流限制的饱和电流额定值。峰值电感器电流和 RMS 电流公式如方程式 26方程式 27 所示。

方程式 15. IL(peak)=ILmax+IL(ripple)2
方程式 16. IL(rms)=ILmax2+IL(ripple)22

在该设计中,VIN(min) = 9V、VOUT = 15V、ILED = 1A,考虑到效率为 0.8,IL(max) = 2.083A、fSW = 400kHz,选择 KIND = 0.4,计算出的电感为 16.87µH。这里选择了 22µH 电感器。使用该电感器时,该电感器的纹波电流、峰值电流和均方根电流分别为 0.64A、2.40A、2.08A