ZHCSSI3A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
脉冲同步模式在 SYNC 的上升沿对 ADC 进行无条件同步。同步后,内部滤波器存储器复位,DRDY 变为高电平,滤波器周期重新开始。随后的 63 个 DRDY 周期被禁用,以让数字滤波器达到稳定状态。转换数据准备就绪后,DRDY 置为低电平。有关同步时序的详细信息,请参阅图 5-4。