ZHCSSI3A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
图 7-1 展示了模拟输入电路和输入多路复用器。
图 7-1 模拟输入和多路复用器该 ADC 内置静电放电 (ESD) 二极管,在受控 ESD 环境中组装时可保护输入端免受器件制造和印刷电路板 (PCB) 装配过程中的 ESD 事件影响。要实现系统级保护,可考虑使用外部 ESD 保护器件来保护暴露在 ESD 环境中的输入端。
如果输入被驱动至 AVSS – 0.3V 以下或 AVDD1 + 0.3V 以上,保护二极管可以导通。在这些条件下,请使用外部钳位二极管和/或串联电阻器将输入电流限制为指定的最大值。过驱动未使用的输入通道会影响有效输入通道的转换结果。可使用肖特基二极管钳制过驱动电压,防止通道间串扰。
ADC 包含两个差分输入通道。多路复用器选择在两个差分输入之间进行测量。多路复用器还提供了一种测量噪声和偏移电压的测试模式。短接输入测试配置可选择使用或不使用 400Ω 电阻,以模拟 800Ω 地震检波器产生的热噪声。表 7-1 总结了多路复用器的配置。
| MUX[2:0] 位 | 开关 | 说明 |
|---|---|---|
| 000 | S1、S5 | 输入 AIN1P、AIN1N 连接。 |
| 001 | S2、S6 | 输入 AIN2P、AIN2N 连接。 |
| 010 | S3、S4 | 用于偏移和噪声测试的 400Ω 输入短接测试模式。 |
| 011 | S1、S5、S2、S6 | 交叉连接测试模式。输入 AIN1P、AIN2P 和 AIN2P、AIN2N 已连接。 |
| 100 | — | 保留 |
| 101 | S3、S4、S7 | 用于偏移和噪声测试的 0Ω 输入短接测试模式。 |
要测试地震检波器的 THD 性能,请通过串联电阻器向测试通道施加测试信号。串联电阻通常为地震检波器阻抗值的一半。为交叉连接测试模式 (MUX[2:0] = 011b) 选择多路复用器。在交叉连接模式下,测试信号交叉馈送到地震检波器输入端。
地震检波器 THD 测试性能可能会受到多路复用器的非线性导通电阻 (RSW) 的影响。图 7-2 展示了用于地震检波器 THD 测试的输入多路复用器电阻模型。图 7-3 展示了 THD 性能与用于模拟地震检波器电阻的测试电阻 (RLOAD) 的关系。小振幅测试信号(例如,VIN = 0.221V)显示当地震检波器电阻小于 500Ω 时 THD 性能降幅更小。