ZHCSSF8B September 2000 – January 2026 INA141
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||||
| VOS | 失调电压 (RTI) | G = 10V/V | CSO:SHE | INA141P、INA141U | ±50 | ±100 | µV | |
| INA141PA、INA141UA | ±50 | ±250 | ||||||
| CSO:TID | INA141U | ±9.2 | ±80 | |||||
| INA141UA | ±9.2 | ±200 | ||||||
| G = 100V/V | CSO:SHE | INA141P、INA141U | ±20 | ±50 | ||||
| INA141PA、INA141UA | ±20 | ±125 | ||||||
| CSO:TID | INA141U | ±3.8 | ±50 | |||||
| INA141UA | ±3.8 | ±125 | ||||||
| 失调电压漂移 (RTI) | G = 10V/V,TA = –40°C 至 +85°C | CSO:SHE | INA141P、INA141U | ±0.5 | ±2 | µV/℃ | ||
| INA141PA、INA141UA | ±0.5 | ±2.5 | ||||||
| CSO:TID | INA141U | ±0.2 | ±2 | |||||
| INA141UA | ±0.2 | ±2.5 | ||||||
| G = 100V/V,TA = –40°C 至 +85°C | CSO:SHE | INA141P、INA141U | ±0.2 | ±0.5 | ||||
| INA141PA、INA141UA | ±0.2 | ±1.5 | ||||||
| CSO:TID | INA141U | ±0.04 | ±0.5 | |||||
| INA141UA | ±0.04 | ±1.5 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 (RTI) | VS = ±2.25V 至 ±18V | INA141P、 INA141U |
G = 10V/V | ±2 | ±10 | µV/V | |
| G = 100V/V | ±0.4 | ±1 | ||||||
| INA141PA、 INA141UA |
G = 10V/V | ±2 | ±20 | |||||
| G = 100V/V | ±0.4 | ±3 | ||||||
| 长期稳定性 | G = 10V/V | 0.5 | µV/mo | |||||
| G = 100V/V | 0.2 | |||||||
| 输入阻抗 | 差分 | 100 || 2 | GΩ || pF | |||||
| 共模 | 100 || 9 | |||||||
| VCM | 共模电压(1) | VO = 0V | (V–) +2 | (V+) – 2 | V | |||
| CMRR | 共模抑制 | VCM = ±13 V, ΔRS = 1 kΩ |
INA141P、 INA141U |
G = 10V/V | 100 | 106 | dB | |
| G = 100V/V | 117 | 125 | ||||||
| INA141PA、 INA141UA |
G = 10V/V | 93 | 100 | |||||
| G = 100V/V | 110 | 120 | ||||||
| 输入偏置电流 | ||||||||
| IB | 输入偏置电流 | INA141P、INA141U | ±2 | ±5 | nA | |||
| INA141PA、INA141UA | ±2 |
±10 | ||||||
| 输入偏置电流漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | ±30 | pA/℃ | |||||
| IOS | 输入失调电流 | INA141P、INA141U | ±1 | ±5 | nA | |||
| INA141PA、INA141UA | ±1 | ±10 | ||||||
| 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | ±30 | pA/℃ | |||||
| 噪声 | ||||||||
| eN | 电压噪声 (RTI) | G = 10V/V,RS = 0Ω | f = 10Hz | CSO:SHE | 22 | nV/√Hz | ||
| CSO:TID | 15.2 | |||||||
| f = 100Hz | CSO:SHE | 13 | ||||||
| CSO:TID | 14.6 | |||||||
| f = 1kHz | CSO:SHE | 12 | ||||||
| CSO:TID | 15.1 | |||||||
| fB = 0.1Hz 至 10Hz | CSO:SHE | 0.6 | µVPP | |||||
| CSO:TID | 0.37 | |||||||
| G = 100V/V,RS = 0Ω | f = 10Hz | CSO:SHE | 10 | nV/√Hz | ||||
| CSO:TID | 7.5 | |||||||
| f = 100Hz | CSO:SHE | 8 | ||||||
| CSO:TID | 7.5 | |||||||
| f = 1kHz | CSO:SHE | 8 | ||||||
| CSO:TID | 7.4 | |||||||
| fB = 0.1Hz 至 10Hz | CSO:SHE | 0.2 | µVPP | |||||
| CSO:TID | 0.17 | |||||||
| In | 电流噪声 | f = 10Hz | CSO:SHE | 0.9 | pA/√Hz | |||
| CSO:TID | 0.2 | |||||||
| f = 1kHz | CSO:SHE | 0.3 | ||||||
| CSO:TID | 0.19 | |||||||
| fB = 0.1Hz 至 10Hz | 30 | pAPP | ||||||
| 增益 | ||||||||
| G | 增益 | 10 | 100 | V/V | ||||
| GE | 增益误差 | VO = ±13.6V | INA141P、INA141U | G = 10V/V | ±0.01 | ±0.05 | % | |
| G = 100V/V | ±0.03 | ±0.075 | ||||||
| INA141PA、INA141UA | G = 10V/V | ±0.01 | ±0.15 | |||||
| G = 100V/V | ±0.03 | ±0.15 | ||||||
| 增益漂移(2) | G = 10V/V 或 100V/V,TA = –40°C 至 +85°C | ±2 | ±10 | ppm/°C | ||||
| 增益非线性 | INA141P、INA141U | G = 10V/V | ±0.0003 | ±0.001 | FSR 百分比 | |||
| G = 100V/V | ±0.0005 | ±0.002 | ||||||
| INA141PA、INA141UA | G = 10V/V | ±0.0003 | ±0.002 | |||||
| G = 100V/V | ±0.0005 | ±0.004 | ||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | CSO:SHE | (V–) + 1.4 | (V±) ∓ 0.9 | (V+) – 1.4 | V | |||
| CSO:TID | (V–) + 0.15 | (V+) – 0.15 | ||||||
| CL | 负载电容 | 稳态工作模式 | 1000 | pF | ||||
| ISC | 短路电流 | 持续达 VS/2 | ±20 | mA | ||||
| 频率响应 | ||||||||
| BW | 带宽,–3dB | G = 10V/V | CSO:SHE | 994 | kHz | |||
| CSO:TID | 610 | |||||||
| G = 100V/V | 200 | |||||||
| SR | 压摆率 | G = 10V/V,VO = ±10V | CSO:SHE | 4 | V/µs | |||
| CSO:TID | 2 | |||||||
| tS | 趋稳时间 | 至 0.01%,VO = ±5V | G = 10V/V | 7 | µs | |||
| G = 100V/V | 9 | |||||||
| 过载恢复 | 50% 输入过载 | 4 | µs | |||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 静态电流 | VIN = 0V | CSO:SHE | ±750 | ±800 | µA | ||
| CSO:TID | ±590 | ±800 | ||||||