ZHCSSF8B September 2000 – January 2026 INA141
PRODUCTION DATA
通过跳线连接选择增益(请参阅图 6-1)。未安装跳线的情况下,G = 10 V/V。安装跳线后,G = 100 V/V。为了保持良好的增益精度,该跳线必须具有低串联电阻。与跳线串联的 0.5Ω 电阻可将增益降低 0.1%。
内部电阻比经过激光修整,可达到出色的增益精度。实际电阻值的变化与所示的标称值可相差大约 ±25%。
通过将外部电阻器连接到跳线引脚实现 10V/V 到 100V/V 的增益。但是,不建议采用这种配置,因为内部电阻值的 ±25% 变化会导致所需的外部电阻值不确定。配套型号 INA128 具有精确修整的内部电阻器,因此可通过外部电阻器设置 1V/V 到 10,000V/V 的增益。