ZHCSSD6D June   2023  – November 2024 OPA2994 , OPA994

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 无限容性负载驱动
      2. 6.3.2 共模电压范围
      3. 6.3.3 反相保护
      4. 6.3.4 电过应力
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 典型规格与分布
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

OPAx994 系列(OPA994 和 OPA2994)是高电压 (32V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件具有出色的交流性能,包括 24MHz 的宽单位带宽增益积和 35V/μs 的高压摆率,同时每通道仅需 1.35mA 的静态电流。

OPAx994 系列旨在各种容性负载下保持稳定性。例如,当驱动 10μF 的大容性负载和 1MΩ 的负载电阻时,OPAx994 能够实现 50 度的相位裕度。OPAx994 采用补偿架构设计,可缓解大容性负载下的持续振铃。这使得具有可变或未知的大容性负载的系统具有可靠的性能并易于设计。

这些器件还具有出色的直流精度,包括 125mA/通道的高短路输出电流、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±2.5µV/°C)和 125dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。因此,OPAx994 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

封装信息
器件型号(1) 通道数 封装 封装尺寸 (2)
OPA994 单通道 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm × 2.1mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
OPA2994 双通道 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
DDF(SOT-23,8) 2.9mm × 2.8mm
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA994 OPA2994 电动汽车服务设备 (EVSE) 接地故障断路器 (GFCI) 故障检测和测试电路中的 OPAx994电动汽车服务设备 (EVSE) 接地故障断路器 (GFCI) 故障检测和测试电路中的 OPAx994