ZHCSSD6D June 2023 – November 2024 OPA2994 , OPA994
PRODUCTION DATA
设计运算放大器电路时面临的挑战之一是,验证运算放大器在驱动容性负载时是否稳定。OPAx994 采用具有无限容性负载驱动 (UCLD) 能力的独特架构,用于防止在驱动大容性负载时放大器输出信号出现持续振荡。这是通过在容性负载增加时保持可接受的相位裕度来实现的。
不稳定的运算放大器电路可能具有不可预测或意外的输出,并且瞬态性能较差。当输入或负载发生变化时,这通常会导致较大的过冲和振铃,但也可能导致持续振荡。将负载电容器 CL 连接到放大器的输出端时,可能会出现一种导致运算放大器不稳定的常见情形。这种不稳定性是运算放大器内部输出阻抗 Zo 所致,该阻抗会与 CL 形成一个第二极点。
OPAx994 系列的 UCLD 具有专有输出补偿结构,能够检测输出端的电容并调整内部极点和零点结构,以实现可接受的相位裕度。这种行为是 UCLD 器件所特有的,并允许运算放大器在更大的容性负载(与传统放大器相比)下保持稳定。
为了保持可接受的相位裕度,UCLD 器件会在较大的容性负载下降低增益带宽积。在没有很大容性负载的情况下,OPAx994 的额定增益带宽积为 24MHz,但在传统放大器开始变得不稳定时,该值将开始减小。这种折衷可扩展输出驱动能力。OPAx994 采用宽增益带宽积设计,可确保为很多具有更高容性负载的通用应用留出余量。