ZHCSSB8D June   2008  – May 2025 TXB0104-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 (BQA)
    6. 5.6  电气特性(其他封装)
    7. 5.7  时序要求:VCCA = 1.2 V
    8. 5.8  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 开关特性: VCCA = 1.2V (BQA)
    13. 5.13 开关特性:VCCA = 1.2V(其他封装)
    14. 5.14 开关特性: VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQA)
    15. 5.15 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V(其他封装)
    16. 5.16 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQA)
    17. 5.17 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V(其他封装)
    18. 5.18 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQA)
    19. 5.19 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V(其他封装)
    20. 5.20 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    21. 5.21 工作特性
    22. 5.22 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压电平所带来的挑战。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 接受 1.2 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 接受 1.65 V 至 5.5 V 的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。为了建立加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。

TXB0104 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

封装信息
器件型号 (1) 封装 封装尺寸(2)
TXB0104-Q1 PW(TSSOP,14) 5.00mm × 4.40mm
RGY(VQFN,14) 3.50mm × 3.50mm
RUT(UQFN,12) 2.00mm × 1.70mm
BQA(WQFN,14) 3.00mm × 2.5mm
更多相关信息,请参阅第 11 节
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TXB0104-Q1 TXB010X 典型应用方框图TXB010X 典型应用方框图