ZHCSSA4C June   2023  – October 2024 TSD05C , TSD12C , TSD15C , TSD18C , TSD24C , TSD36C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3  ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  电气特性 - TSD05C
    7. 5.7  电气特性 - TSD12C
    8. 5.8  电气特性 - TSD15C
    9. 5.9  电气特性 - TSD18C
    10. 5.10 电气特性 - TSD24C
    11. 5.11 电气特性 - TSD36C
    12. 5.12 典型特性
  7. 6应用和实现
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数 器件 最小值 最大值 单位
PPP   25°C 时的 IEC 61000-4-5 (tp 8/20µs) 峰值脉冲功率 TSD05C 400 W
PPP   25°C 时的 IEC 61000-4-5 (tp 8/20µs) 峰值脉冲功率 TSD12C 390 W
TSD15C
TSD18C
TSD24C
TSD36C 400 W
IPP 25°C 时的 IEC 61000-4-5 (tp 8/20µs) 峰值脉冲电流 TSD05C 30 A
IPP 25°C 时的 IEC 61000-4-5 (tp 8/20µs) 峰值脉冲电流 TSD12C 15 A
TSD15C 12 A
TSD18C
TSD24C 9 A
TSD36C 6.5 A
TA 环境运行温度 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 155 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。