ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 | IO 类型 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入阈值电压 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V |
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| VIL | 低电平输入阈值电压 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | -0.3 | 0.58 | V | |
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | -0.3 | 0.58 | V | |||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | -0.3 | 0.58 | V | |||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | -0.3 | 0.49 | V | |||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | -0.3 | 0.49 | V | |||
| VOH | 高电平输出阈值电压 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 1.35 | V | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 1.35 | V | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 1.35 | V | ||||
| 12 | 仅限 LVCMOS 1.8V/24mA | 1.35 | V | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 1.35 | V | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 1.35 | V | ||||
| VOL | 低电平输出阈值电压 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 0.45 | V | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 0.45 | V | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 0.45 | V | ||||
| 12 | 仅限 LVCMOS 1.8V/24mA | 0.45 | V | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 0.45 | V | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 0.45 | V | ||||
| 18 | I2C 单元 1.8V/3.3V – 3.3V 时为 3mA | 0.4 | V | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 10 | µA | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 10 | µA | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 10 | µA | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 10 | µA | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 10 | µA | ||||
| 18 | I2C 单元 1.8V/3.3V – 3.3V 时为 3mA | 10 | µA | ||||
| IIL | 低电平输入电流 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | -10 | µA | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | -10 | µA | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | -10 | µA | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | -10 | µA | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | -10 | µA | ||||
| 18 | I2C 单元 1.8V/3.3V – 3.3V 时为 3mA | -10 | µA | ||||
| IOH | 高电平输出电流 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 6.5 | mA | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 8 | mA | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 12 | mA | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 6 | mA | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 8 | mA | ||||
| 18 | I2C 单元 1.8V/3.3V – 3.3V 时为 3mA | 3 | mA | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | 9 | 仅限 LVCMOS 1.8V/6.5mA | 6.5 | mA | ||
| 10 | 仅限 LVCMOS 1.8V/8mA | 8 | mA | ||||
| 11 | 仅限 LVCMOS 1.8V/12mA | 12 | mA | ||||
| 17 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/7.5mA | 6 | mA | ||||
| 16 | LVCMOS(1.8 或 3.3V)/8mA | 8 | mA | ||||
| 18 | I2C 单元 1.8V/3.3V – 3.3V 时为 3mA | 3 | mA | ||||