ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒclock | 时钟频率,TCK | 时钟频率,TCK | 10 | MHz | |
| tclock | 时钟周期,TCK | 100 | ns | ||
| tw(H) | 脉冲低电平持续时间,TCK | 50% 基准点 | 50 | ns | |
| tw(L) | 脉冲持续时间高电平,TCK | 50% 基准点 | 50 | ns | |
| ts | 建立时间 - TCK↑ 前 TDI、TMS1 有效 | 50% 基准点 | 15 | ns | |
| th | 保持时间 – TCK↑ 后 TDI、TMS1 有效 | 50% 基准点 | 15 | ns | |
| tdelay | TCK↓ 后的 TDO2 输出延迟 | 60pF 负载 | 0 | 15 | ns |