ZHCSS52A April 2024 – May 2025 TPS7B92
PRODUCTION DATA
为了提供可靠运行,确保最坏情况下的结温不超过 125°C。该条件限制了稳压器在任何给定应用中可处理的功率耗散。为了确保结温处于可接受的限值内,请计算最大允许耗散 (PD(max))。此外,还要计算实际耗散 (PD),确保其小于或等于 PD(max)。
方程式 6 决定了最大功率耗散限制:
其中:
方程式 7 用于计算稳压器耗散: