ZHCSS52A April 2024 – May 2025 TPS7B92
PRODUCTION DATA
TPS7B92 低压降稳压器 (LDO) 在空载电流下仅消耗 1.8μA(典型值)的静态电流。该器件采用小型封装,可提供宽输入电压范围(2.5V 至 40V)和宽输出范围。宽输出范围为 1.2V 至 12V。该器件在 1μF 至 47μF 的输出电容器范围内保持稳定。在整个负载电流范围内具有低静态电流,这使得 TPS7B92 成为为电池供电型应用供电的理想选择。TPS7B92 具有内部软启动机制,可通过受控浪涌电流实现均匀的启动。该 LDO 还在输出端的负载短路或故障情况下提供折返过流保护和热保护。