ZHCSS28 January   2025 TMCS1123-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 绝缘规格
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 精度参数
      1. 7.1.1 灵敏度误差
      2. 7.1.2 偏移量误差和偏移量误差漂移
      3. 7.1.3 非线性误差
      4. 7.1.4 电源抑制比
      5. 7.1.5 共模抑制比
      6. 7.1.6 外部磁场误差
    2. 7.2 瞬态响应参数
      1. 7.2.1 CMTI,共模瞬态抗扰度
    3. 7.3 安全工作区
      1. 7.3.1 持续直流或正弦交流电流
      2. 7.3.2 重复脉冲电流 SOA
      3. 7.3.3 单粒子电流能力
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电流输入
      2. 8.3.2 环境磁场抑制
      3. 8.3.3 高精度信号链
        1. 8.3.3.1 温度稳定性
        2. 8.3.3.2 寿命和环境稳定性
      4. 8.3.4 内部基准电压
      5. 8.3.5 电流检测可测量范围
      6. 8.3.6 过流检测
        1. 8.3.6.1 设置用户可配置过流阈值
          1. 8.3.6.1.1 使用电源电压设置过流阈值
          2. 8.3.6.1.2 使用内部基准电压设置过流阈值
          3. 8.3.6.1.3 设置过流阈值示例
        2. 8.3.6.2 过流输出响应
      7. 8.3.7 传感器诊断
        1. 8.3.7.1 热警报
        2. 8.3.7.2 传感器警报
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 断电行为
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 总误差计算示例
        1. 9.1.1.1 室温误差计算
        2. 9.1.1.2 整个温度范围内的误差计算
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 开发支持
    3. 10.3 文档支持
      1. 10.3.1 相关文档
    4. 10.4 接收文档更新通知
    5. 10.5 支持资源
    6. 10.6 商标
    7. 10.7 静电放电警告
    8. 10.8 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装选项附录
    2. 12.2 卷带包装信息

绝缘规格

参数 测试条件 单位
通用
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 ≥ 8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 ≥ 8 mm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112;IEC 60112 ≥ 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1344 VPK
VIOWM 最大增强型隔离工作电压 交流电压(正弦波) 600 VRMS
849 VDC
最大基本隔离工作电压 交流电压(正弦波) 950 VRMS
1344 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = √2 x VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7071 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(2) 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形,
VTEST = 1.3 × VIOSM(鉴定测试)
10000 VPK
qpd 视在电荷(3) 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),
Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
≤5 pC
CIO 势垒电容,输入至输出(4) VIO = 0.4 sin (2πft),f = 1MHz 0.6 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(4) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109
污染等级 2
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。