ZHCSS28B January 2025 – June 2026 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA
除了温度之外,还会在 TMCS1123-Q1 内部不断地监控传感器灵敏度和偏移量。如果霍尔传感器灵敏度或偏移量超出工厂设置的限制范围(这种情况不太可能发生),则会出现传感器警报。
低电平有效 ALERT 输出信号可用于辨别 TMCS1123-Q1 处于四个诊断状态中的哪一个状态。如图 8-9 所示,8kHz PWM 输出信号的占空比指示过热运行条件警告和传感器运行条件警告哪一个存在、两者都不存在或者两者都存在。