ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.06 | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | |||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | |||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | ns |
| B | A | |||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | ns |
| OE | B | |||||||
| ten | 启用时间 | OE | A | 9 | 7 | 6.5 | 6.5 | ns |
| OE | B | |||||||
| TR | 上升时间 (1) | A | B | 0.75 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | ns |
| B | B | |||||||
| TF | 下降时间 (1) | A | B | 0.65 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | ns |
| B | B | |||||||
| 占空比 | 占空比变化 | A | B | 50 | 50 | 50 | 50 | % |
| B | A | |||||||