ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:

| 参数 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 传播(延迟)时间 | 1.14V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
| ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 1.14V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V |
| ten,tdis | 启用时间,禁用时间 | 1.14V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V |