ZHCSRY0N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  电气特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  电气特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  电气特性:LM2676 -- 可供调节
    9. 5.9  电气特性 – 所有输出电压版本
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 开关输出
      2. 6.3.2 输入
      3. 6.3.3 C 升压
      4. 6.3.4 接地
      5. 6.3.5 反馈
      6. 6.3.6 ON/OFF
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计注意事项
      2. 7.1.2 电感器
      3. 7.1.3 输出电容器
      4. 7.1.4 输入电容器
      5. 7.1.5 环流二极管
      6. 7.1.6 升压电容器
      7. 7.1.7 其他应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 所有输出电压版本的典型应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 电容器选择指南
          3. 7.2.1.2.3 电感器选择指南
      2. 7.2.2 应用曲线
      3. 7.2.3 固定输出电压应用
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
          1. 7.2.3.2.1 电容器选型
      4. 7.2.4 可调输出电压应用
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
          1. 7.2.4.2.1 电容器选型
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 DAP(VSON 封装)

详细设计过程

在本例中,需要将来自双电池汽车电源(20V 至 28V 的电压范围,一般用于大型卡车应用)的电压转换为 14.8VDC 交流发电机电源,该交流发电机电源通常用于为单电池 12V 汽车系统中的电子设备供电。所需负载电流为 2A(最大值)。还需要使用所有表面贴装元件实现电源。

第 1 步:运行条件为:

  • VOUT = 14.8V
  • VIN 最大值 = 28V
  • ILOAD 最大值 = 2A

第 2 步:选择 LM2676S-ADJ。要将输出电压设置为 14.9V,必须选择两个电阻器(图 7-7 中的 R1 和 R2)。对于可调节器件,输出电压通过以下关系进行设置:

方程式 1. LM2676

其中

  • VFB 是反馈电压,通常为 1.21V

建议用于 R1 的值是 1kΩ。在该示例中,确定 R2 为:

方程式 2. LM2676

R2 = 11.23kΩ

要使用的最接近标准 1% 容差值是 11.3kΩ。

这会将标称输出电压设置为 14.88V,其在目标值的 0.5% 范围内。

第 3 步:使用可调节装置的列线图(图 7-5),需要通过以下 方程式 3 计算电感器电压 × 微秒常数(E × T,用 V × µS 表示):

方程式 3. LM2676

其中

  • VSAT 是内部电源开关两端的压降,即 Rds(ON) × ILOAD

在此示例中,这通常为 0.15Ω × 2A 或 0.3V,而 VD 是正向偏置肖特基二极管两端的压降,通常为 0.5V。260kHz 的开关频率是用于估算开关导通时间的标称值,在此期间,电能存储在电感器中。

在本例中,E × T 的计算结果为:

方程式 4. LM2676
方程式 5. LM2676

根据 图 7-5,27V × µS 水平线和 2A 垂直线(Iload 最大值)的交点表示必须使用 L38(一个 68µH 电感器)。

根据 表 7-3,可获得 Pulse Engineering 提供的表面贴装元件 L38(器件型号 PE-54038S)。

第 4 步:使用 表 7-9 或 表 7-10 确定输出电容。对于 14.8V 输出,使用了 12.5 到 15V 行,且对于 68-µH 电感器,有三种表面贴装输出电容器解决方案。表 7-1 或 表 7-2 根据 C 代码编号提供实际电容器特性。可以使用以下任意选项:

  • 1 × 33µF,20V AVX TPS(代码 C6)
  • 1 × 47µF,20V Sprague 594(代码 C8)
  • 1 / 47µF,20V Kemet T495(代码 C8)
注:

在低电压应用(小于 3V 输出)中使用可调设备时,如果列线图(图 7-5)选择 22µH 或更低的电感,表 7-9 和 表 7-10 不能提供输出电容器解决方案。在这些条件下,实现稳定运行所需的输出电容器的数量变得不切实际。TI 建议使用 33µH 或 47µH 电感器和 表 7-9 或 表 7-10 中的输出电容器。

第 5 步:本例中的输入电容器需要至少 35V WV 额定值,RMS 电流额定值为 1A(1/2 IOUT 最大值)。从 表 7-1 或 表 7-2 中可以看出,C12(Sprague 出品的 33µF 35V 电容器)具有表面贴装元件所需的额定电压和电流。

第 6 步:在 表 7-4 中,必须选择 3A 肖特基二极管。对于在额定电压上具有安全裕度的表面贴装二极管,可以使用五个二极管中的其中一个:

  • SK34
  • 30BQ040
  • 30WQ04F
  • MBRS340
  • MBRD340

第 7 步:对于 CBOOST,可以使用 0.01µF 电容器。