ZHCSRY0N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  电气特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  电气特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  电气特性:LM2676 -- 可供调节
    9. 5.9  电气特性 – 所有输出电压版本
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 开关输出
      2. 6.3.2 输入
      3. 6.3.3 C 升压
      4. 6.3.4 接地
      5. 6.3.5 反馈
      6. 6.3.6 ON/OFF
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计注意事项
      2. 7.1.2 电感器
      3. 7.1.3 输出电容器
      4. 7.1.4 输入电容器
      5. 7.1.5 环流二极管
      6. 7.1.6 升压电容器
      7. 7.1.7 其他应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 所有输出电压版本的典型应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2 电容器选择指南
          3. 7.2.1.2.3 电感器选择指南
      2. 7.2.2 应用曲线
      3. 7.2.3 固定输出电压应用
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
          1. 7.2.3.2.1 电容器选型
      4. 7.2.4 可调输出电压应用
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
          1. 7.2.4.2.1 电容器选型
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 DAP(VSON 封装)

详细设计过程

3.3V 的系统逻辑电源总线通过壁式适配器产生,该适配器提供 13V 至 16V 的非稳压直流电压。最大负载电流为 2.5A。优选使用穿孔元件。

第 1 步:运行条件为:

  • VOUT = 3.3V
  • VIN 最大值 = 16V
  • ILOAD 最大值 = 2.5A

第 2 步:选择 LM2676T-3.3。输出电压在室温下的容差为 ±2%,在整个工作温度范围内的容差为 ±3%。

第 3 步:使用 3.3V 设备的列线图 (图 7-2)。16V 水平线(VIN 最大值)和 2.5A 垂直线(ILOAD 最大值)的交叉点表示需要 22µH 电感器 L33。

在 表 7-3 中,示出了 Renco 提供的穿孔元件的 L33,其器件型号为 RL-1283-22-43,而 Pulse Engineering 提供的穿孔元件的器件型号为 PE-53933。

第 4 步:使用 表 7-5 或 表 7-6 确定输出电容。对于 3.3V 输出和 22µH 电感器,有四种穿孔输出电容器解决方案,并联的同类型电容器数量相同,并提供识别电容器代码。表 7-1 或 表 7-2 提供实际的电容器特性。以下任一选项都适用于电路:

  • 1 × 220µF,10V Sanyo OS-CON(代码 C5)
  • 1 × 1000µF,35V Sanyo MV-GX(代码 C10)
  • 1 × 2200µF,10V Nichicon PL(代码 C5)
  • 1 × 1000µF,35V Panasonic HFQ(代码 C7)

第 5 步:使用 表 7-7 或 表 7-8 来选择输入电容器。对于 3.3V 输出和 22µH,有三种穿孔解决方案。这些电容器提供足够的额定电压和大于 1.25A(1/2 ILOAD 最大值)的 RMS 电流额定值。同样,对于特定的元件特性,使用 表 7-1 或 表 7-2,可以采用以下选项:

  • 1 × 1000µF,63V Sanyo MV-GX(代码 C14)
  • 1 × 820µF,63V Nichicon PL(代码 C24)
  • 1 × 560µF,50V Panasonic HFQ(代码 C13)

第 6 步:在 表 7-4 中,必须选择 3A 肖特基二极管。对于穿孔元件,额定电压为 20V 的二极管就已足够,适合使用两种器件类型:

  • 1N5820
  • SR302

第 7 步:对于 CBOOST,可以使用 0.01µF 电容器。