ZHCSRX4A March   2024  – October 2024 TPS22996H-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型直流特性
    8. 5.8 典型交流特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 导通和关断控制
      2. 7.3.2 输入电容器(可选)
      3. 7.3.3 输出电容器(可选)
      4. 7.3.4 快速输出放电
      5. 7.3.5 耐湿性
      6. 7.3.6 热关断
      7. 7.3.7 可调上升时间
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 功率耗散
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

本示例中的设计尝试为电源时序实现 1000μs 上升时间,VBIAS 和 VIN 均为 5V。由于表 7-1 可知,ION 需要介于 20μA 和 100μA 之间。若要确定实现 1000μs 上升时间所需的 Ion,可以使用线性插值按如下公式进行估算:

方程式 2. TR = (TR2 − TR1) / (ION2 − ION1) * (ION − ION1) + TR1

其中:

  • TR 是所需的 TR,即 1000μs
  • ION 是所需的 ION
  • TR1 是用于线性插值的第一个 TR,即 2350μs
  • TR2 是用于线性插值的第二个 TR,即 626μs
  • ION1 是用于线性插值的第一个 ION,即 20μA
  • ION2 是用于线性插值的第二个 ION,即 100μA

ION 经计算为 82.6μA。若要确定 RT 值,请在方程式 1 中插入参数。

RT = 1000 × (5V − 1.2V)/82.6μA − 12.5kΩ = 33.5kΩ

通过使用最接近 33.5kΩ 的标准电阻器值,可以针对板上使用的实际电阻器值计算典型上升时间。