ZHCSRX4A March 2024 – October 2024 TPS22996H-Q1
PRODUCTION DATA
CIN = 1µF,CL = 0.1µF,RL = 10Ω,VON = 5V,ION = 100µA(除非另有说明)
| VBIAS = 2.5V |
| VBIAS = 2.5V |
| VBIAS = 2.5V |
| TAMB = 25°C | VBIAS = 2.5V |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 0.6V | ION = 20μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 2.5V | ION = 20μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 0.6V | ION = 100μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 2.5V | ION = 100μA |

| VBIAS = 5V | VIN = 0.6V | ION = 100μA |

| VBIAS = 5V | VIN = 5V | ION = 100μA |
| VBIAS = 5V |
| VBIAS = 5V |
| VBIAS = 5V |
| TAMB = 25°C | VBIAS = 5V |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 0.6V | ION = 20μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 2.5V | ION = 20μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 0.6V | ION = 100μA |

| VBIAS = 2.5V | VIN = 2.5V | ION = 100μA |

| VBIAS = 5V | VIN = 0.6V | ION = 100μA |

| VBIAS = 5V | VIN = 5V | ION = 100μA |