通过连接单个外部电阻器 RG 来设置 INA2128 的增益,连接方式如下:
方程式 1. 
常用增益和电阻器值如图 6-1 所示。
方程式 1 中的 50kΩ 项来自两个内部反馈电阻器 A1 和 A2 的总和。这些片上金属膜电阻器经过激光修整,达到精确的绝对值。INA2128 的增益精度和漂移规格中包含这些电阻器的精度和温度系数。
外部增益设置电阻器 RG 的稳定性和温漂也会影响增益。RG 对增益精度和漂移的贡献可以直接从增益公式 (1) 中推断出来。高增益所需的低电阻值会让配线电阻变得重要。插座会增加配线电阻,并在增益约为 100 或更大时,产生额外的增益误差。