ZHCSRV7C December 1995 – January 2026 INA2128
PRODUCTION DATA
INA2128 是一款双路低功耗通用仪表放大器 (IA),可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。内部输入保护可耐受高达 ±40V 的电压且不会造成损坏。
INA2128 经过激光修整,具有极低失调电压 (50µV)、温漂 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G ≥ 100 时为 120dB)。该器件采用低至 ±2.25V 的电源电压,每 IA 静态电流仅 700µA,非常适合电池供电系统和多通道系统。
INA2128 采用 SOIC-16 封装,额定温度范围 -40°C 至 +85°C。
简化版原理图