ZHCSRP9A June 2024 – September 2024 LMR36503E-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN_R | 最低工作输入电压(上升) | 上升阈值 | 3.4 | 3.6 | V | |
| VIN_F | 最低工作输入电压(下降) | 运行后;下降阈值 | 2.45 | 3.0 | V | |
| ISD_13p5 | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) | VEN = 0;VIN = 13.5V | 0.5 | 1.1 | µA | |
| ISD_24p0 | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得(2) (5) | VEN = 0;VIN = 24V | 1 | 1.6 | µA | |
| IQ_13p5_Fixed | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) | VIN = VEN = 13.5V;VOUT/BIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;固定输出 | 0.25 | 0.672 | 1.1 | µA |
| IQ_13p5_Adj | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) | VIN = VEN = 13.5V;VFB = 1.05V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;可调输出 | 10 | 17 | 27 | µA |
| IQ_24p0_Fixed | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (2) | VIN = VEN = 24V;VOUT/BIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;固定输出 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | µA |
| IQ_24p0_Adj | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得(2) | VIN = VEN = 24V;VFB = 1.05V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;可调输出 | 10 | 18 | 27 | µA |
| IB_13p5 | 流入 VOUT/BIAS 引脚的电流(非开关)(2) | VIN = 13.5V,VOUT/BIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;固定输出 | 14 | 17 | 22 | µA |
| IB_24p0 | 流入 VOUT/BIAS 引脚的电流(非开关)(2) | VIN = 24V,VOUT/BIAS = 5.25V,VMODE/SYNC = VRT = 0V;固定输出 | 14 | 18 | 22 | µA |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN-WAKE | 使能唤醒阈值 | 0.4 | V | |||
| VEN-VOUT | VOUT 的精密使能高电平 | 1.16 | 1.263 | 1.36 | V | |
| VEN-HYST | 使能阈值迟滞低于 VEN-VOUT | 0.3 | 0.35 | 0.4 | V | |
| ILKG-EN | 使能输入漏电流 | VEN = 3.3V | 0.3 | 8 | nA | |
| 内部 LDO | ||||||
| VCC | 内部 VCC 电压 | 可调或固定输出;自动模式 | 3 | 3.15 | 3.25 | V |
| ICC | 偏置稳压器电流限制 | 65 | 240 | mA | ||
| VCC-UVLO | 内部 VCC 欠压锁定 | VCC 上升欠压阈值 | 3 | 3.3 | 3.65 | V |
| VCC-UVLO-HYST | 内部 VCC 欠压锁定迟滞 | 迟滞低于 VCC-UVLO | 0.4 | 0.8 | 1.2 | V |
| 电流限值 | ||||||
| IPEAK-MIN | 最小峰值电感器电流(3) | PFM 运行模式,占空比 = 0 | 0.067 | 0.09 | 0.14 | A |
| IZC | 过零电流(3) | 自动模式 | 0 | 0.01 | 0.025 | A |
| IL-NEG | 灌电流限值(负值)(3) | FPWM 模式 | -0.6 | -0.72 | -0.8 | A |
| 电源正常 | ||||||
| PG-OV | PGOOD 上限阈值 - 上升 | FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) | 106 | 107 | 110 | % |
| PG-UV | PGOOD 阈值下限 - 下降 | FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) | 93 | 94 | 96.5 | % |
| PG-HYS | PGOOD 迟滞 - 上升/下降 | FB %(可调输出)或 VOUT/BIAS(固定输出) | 0.85 | 1.8 | 2.3 | % |
| VPG-VALID | 正常 PG 功能的最小输入电压 | 0.75 | 1 | 2 | V | |
| RPG-EN5p0 | RDS(ON) PGOOD 输出 | VEN = 5.0V,1mA 上拉电流 | 20 | 40 | 85 | Ω |
| RPG-EN0 | RDS(ON) PGOOD 输出 | VEN = 0V,1mA 上拉电流 | 10 | 18 | 40 | Ω |
| 振荡器 (MODE/SYNC) | ||||||
| VMODE_H | 同步输入和模式高电平阈值 | 1.8 | V | |||
| VSYNC-HYS | 同步输入迟滞 | 210 | 300 | 400 | mV | |
| VMODE_L | 同步输入和模式低电平阈值 | 0.8 | V | |||
| MOSFET | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 0.3A | 560 | 1200 | mΩ | |
| RDS-ON-LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 0.3A | 280 | 550 | mΩ | |
| VCBOOT-UVLO | Cboot - SW UVLO 阈值(4) | 2.14 | 2.3 | 2.42 | V | |
| 热关断 | ||||||
| 电压基准 | ||||||
| VREF | 内部基准电压 | VIN = 3.6V 至 65V,FPWM 模式 | 0.985 | 1 | 1.01 | V |
| IFB | FB 输入电流 | 可调输出,FB = 1V | 85 | 110 | nA | |
| 软启动 | ||||||
| tSS | 在 90% VREF 的情况下,从第一个 SW 脉冲到 VFB 的时间 | VIN ≥ 3.6V | 1.95 | 2.58 | 3.2 | ms |
| 电源正常 | ||||||
| tRESET_FILTER | PG 功能的干扰滤波器时间常数 | 15 | 25 | 40 | µs | |
| tPGOOD_ACT | PG 高电平信号的延迟时间 | 1.7 | 1.956 | 2.16 | ms | |
| 振荡器 (MODE/SYNC) | ||||||
| tPULSE_H | 需要识别为脉冲的高电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tPULSE_L | 需要识别为脉冲的低电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tSYNC | 有效同步信号中的高电平/低电平信号持续时间 | 6 | 9 | 13 | µs | |
| tMODE | 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 | 18 | µs | |||
| PWM 限制 (SW) | ||||||
| tON-MIN | 最短开关导通时间 | IOUT = 0.3A | 35 | 60 | 97 | ns |
| tOFF-MIN | 最短开关关断时间 | 40 | 58 | 80 | ns | |
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 7.6 | 9 | 9.8 | µs |
| 振荡器 (RT) | ||||||
| fOSC_2p2MHz | 内部振荡器频率 | RT = GND | 2.1 | 2.2 | 2.3 | MHz |
| fOSC_1p0MHz | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 0.93 | 1 | 1.05 | MHz |
| fFIXED_400kHz | RT = 39.2kΩ | 0.3 | 0.4 | 0.46 | MHz | |
| 展频 | ||||||