ZHCSRP9A June 2024 – September 2024 LMR36503E-Q1
PRODUCTION DATA
压降运行被定义为任何需要频率下降以实现所需占空比的输入/输出电压比。在给定的时钟频率下,占空比受最短关断时间的限制。达到该限值后,如果要保持时钟频率,输出电压可能会下降,如图 7-23 所示。LMR36503E-Q1 不允许输出电压下降,而是将高侧开关导通时间延长到时钟周期结束后,直至达到所需的峰值电感器电流。达到峰值电感器电流或经过大约 9µs 的预定最大导通时间 tON-MAX 后,时钟就可以开始一个新的周期。因此,一旦由于存在最短关断时间,所需占空比无法在所选时钟频率下实现,频率就会下降以保持稳定。如图 7-22 所示,如果输入电压足够低,即使在导通时间为 tON-MAX 时也无法调节输出电压,则输出电压会降至略低于输入电压 VDROP。有关从压降中恢复的更多信息,请再次查看图 7-11。