ZHCSRP9A June 2024 – September 2024 LMR36503E-Q1
PRODUCTION DATA
LMR36503E-Q1 支持在高达 175°C 的超高结温下运行,并符合 AEC-Q100 0 级规范。此器件设计为可承受高温,同时保持性能和可靠性。表 8-1 显示了 LMR36503E-Q1 转换器应用在 65V 输入电压下指定 12,000 POH 时的汽车时间和温度曲线。LMR36503E-Q1 的上电小时数 (POH) 取决于电压、温度和时间。如果在较高电压和温度下使用,实现相同可靠性的 POH 会减少。
| 结温 | 小时数(总计 = 12000 小时) |
|---|---|
| -40°C | 6% = 720 小时 |
| 23°C | 20% = 2400 小时 |
| 100°C | 65% = 7800 小时 |
| 150°C | 7% = 840 小时 |
| 170°C | 1% = 120 小时 |
| 175°C | 1% = 120 小时 |