ZHCSRP5A May 2024 – July 2025 INA791A
PRODUCTION DATA
| TERM | 符号 | 等式 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 温度范围内的输入失调电压 | IOS_T | 70mA | |
| 添加了共模电压引入的输入失调电压 | IOS_CM | 2.8mA | |
| 添加了基准电压引入的输入失调电压 | IOS_REF | 31.25mA | |
| 总输入失调电流 | IOS_Total | 76.71mA | |
| 来自输入失调电压的误差 | ErrorIOS | 0.307% | |
| 具有增益漂移的增益误差 | ErrorG | 0.7% | |
| 增益非线性导致的误差 | ErrorLin | 0.0937% | |
| 外部增益电阻器误差 + 漂移 | ErrorG_R | 方程式 4 | 0.707% |
| 总体误差 | — | 1.1% |