ZHCSRP5A May   2024  – July 2025 INA791A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 短路持续时间
      4. 6.3.4 温度漂移校正
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 使用基准引脚调整输出
        1. 6.4.1.1 单向电流测量的基准引脚连接
        2. 6.4.1.2 以接地为基准的输出
        3. 6.4.1.3 双向电流测量的基准引脚连接
        4. 6.4.1.4 输出设置为 1/2 Vs 电压
      2. 6.4.2 由外部电阻器设定的可调增益
        1. 6.4.2.1 可调单位增益
      3. 6.4.3 热警报功能
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 计算总体误差
        1. 7.1.1.1 误差源
        2. 7.1.1.2 基准电压抑制比误差
        3. 7.1.1.3 外部可调增益误差
        4. 7.1.1.4 总体误差示例 1
        5. 7.1.1.5 总体误差示例 2
        6. 7.1.1.6 总体误差示例 3
        7. 7.1.1.7 总误差曲线
      2. 7.1.2 信号滤波
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧、高驱动螺线管电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局示例
    5. 7.5 布局指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

信号滤波

请注意,集成检测元件像所有低欧姆分流电阻器一样具有电感。分流电感可能会导致分流电压过冲和交流增益峰值,如果系统在检测到超过 100kHz 的小信号频率时需要线性且精确的电流测量,或如果系统无法容忍快速电流阶跃响应产生的过冲(例如当比较器跟踪是否发生快速过流事件时),则不需要这种情况。图 7-3 展示了 INA791x 分流阻抗与频率间的关系。

INA791A INA791B 分流阻抗与频率间的关系图 7-3 分流阻抗与频率间的关系

通常,可以通过添加差分滤波器来抵消低电阻分流电阻器的电感,该差分滤波器会生成一个极点,使电感引入的零点变平。对于 INA791x,在开尔文检测连接和放大器输入之间提供内部短路,以优化噪声、性能和质量。因此,这些连接上的输入电阻非常低,而要应用输入滤波器,IN+ 和 IN- 之间需要大于 22µF 的电容。滤波电容器必须放置在 IN+ 和 IN- 引脚之间(尽可能靠近它们)。图 7-4 展示了使用和不使用输入滤波电容器时的增益响应与频率间的关系。

INA791A INA791B 添加 22µF 输入电容器之前和之后 INA791x 增益与频率间的关系图 7-4 添加 22µF 输入电容器之前和之后 INA791x 增益与频率间的关系

另一种抵消分流电感的选择是在可调节增益设置输出缓冲器处引入传递函数的零点,该电路配置称为 RISO 双反馈。该运算放大器网络提供了一个零点来消除分流电感,而不会影响整体带宽和输出阻抗。图 7-5 显示了 RISO 双反馈电路配置

INA791A INA791B 具有 RISO 双反馈的 INA791x图 7-5 具有 RISO 双反馈的 INA791x

根据测得的带宽和输出阻抗,表 7-4 显示了可用于实现具有所需增益的电路的电路元件值。建议电阻容差低于 2%。图 7-6图 7-7 显示了使用和不使用 RISO 双反馈电路时的负载阶跃响应(元件值如表 7-4 所示)。

表 7-4 INA791x RISO 双反馈值
可调增益 总增益 (mV/A) RFB1 RFB2 RISO CF 最小 CL
1 20 19.1kΩ 开路 200Ω 10nF 10nF
2 40 19.1kΩ 19.1kΩ 0Ω(短路) 0.1nF 开路
3 60 19.1kΩ 9.76kΩ 0Ω(短路) 0.1nF 开路
4 80 19.1kΩ 6.26kΩ 0Ω(短路) 0.1nF 开路
5 100 19.1kΩ 4.7kΩ 0Ω(短路) 0.1nF 开路
INA791A INA791B 可调增益为 1 时 RISO 双反馈前后的 INA791x 负载阶跃响应
可调增益 = 1,VCM = 20V,VS = 5V,VREF = 0.2V
图 7-6 可调增益为 1 时 RISO 双反馈前后的 INA791x 负载阶跃响应
INA791A INA791B 可调增益为 4 时反馈电容器前后的 INA791x 负载阶跃响应
可调增益 = 4,VCM = 20V,VS = 5V,VREF = 0.2V
图 7-7 可调增益为 4 时反馈电容器前后的 INA791x 负载阶跃响应