ZHCSRP0F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  辅助电源
      2. 8.3.2  输出电压配置
      3. 8.3.3  使用电压源的输出电压配置
      4. 8.3.4  启用
      5. 8.3.5  软启动和降噪
      6. 8.3.6  可配置电源正常
      7. 8.3.7  电流限值
      8. 8.3.8  稳定性
        1. 8.3.8.1 输出电容
        2. 8.3.8.2 补偿
      9. 8.3.9  均流
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 噪声
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用 1:使用 EN 设置导通阈值
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 辅助电源
          2. 9.2.1.2.2 输出电压配置
          3. 9.2.1.2.3 输出电压精度
          4. 9.2.1.2.4 启用阈值
          5. 9.2.1.2.5 软启动和降噪
          6. 9.2.1.2.6 可配置电源正常
          7. 9.2.1.2.7 电流限值
          8. 9.2.1.2.8 输出电容器和铁氧体磁珠
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 应用 2:并行运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 均流
        3. 9.2.2.3 应用结果
    3. 9.3 已测试的电容器
    4. 9.4 TID 效应
    5. 9.5 电源相关建议
    6. 9.6 布局
      1. 9.6.1 布局指南
      2. 9.6.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

均流

TPS7H1111 支持并联多个器件,以便增大输出电流或实现更好的散热。虽然单个器件能够输出 1.5A 的电流,但两个器件的输出电流略小于 3A。这是因为每个器件不会精确提供 50% 的电流。两个器件之间的电流失配是因为每个器件的误差放大器失调电压 VOS 存在差异。通过将 SS_SET 网连接在一起,可以消除由于基准电流 ISET 存在差异而导致的失配。图 8-8 中的简化原理图显示了这一点。

请注意,因为现在有 200μA(典型值)的电流流经电阻器,所以应使用值为正常值一半的 RSET 电阻。此外,为了确保同等的启动时间,应该使用两个 CSS 电容器(或者使用一个值为正常值两倍的电容器)。最后,每个器件应具有其正常输出电容。与单个器件相比,当并联两个器件时,这会导致 VOUT(final) 上的电容翻倍。图 8-8 中的输出电容器放置在镇流电阻器后面(最靠近负载)。从 TPS7H1111 控制环路中可以看出,这种放置方式会对电容器增加一些有效的 ESR。也可以在镇流电阻器之前直接在 OUT 引脚上添加电容器,但因为镇流电阻器放置在输出电容器和负载之间,这可能会在负载阶跃期间导致压降略大。

要计算两个器件之间的失配,必须知道总输出电流 IOUT、设定输出电压 VSS_SET、每个器件的失调电压 VOS 和镇流电阻器 Rballast。可以选择镇流电阻器来满足期望的电流匹配要求;但应该注意的是,由于镇流电阻器两端会出现 IR 压降,所以镇流电阻器越大,负载调节就越差。然后,必须按方程式 9 所示计算组合输出电压 VOUT(final)。这是在负载上看到的电压。

方程式 9. VOUT(final) = [(VSS_SET + VOS1) + (VSS_SET + VOS2) – IOUT × Rballast] / 2

接下来,使用方程式 10方程式 11 计算每个器件中的电流

方程式 10. IOUT1 = (VSS_SET + VOS1 – VOUT(final)) / Rballast
方程式 11. IOUT2 = (VSS_SET + VOS2 – VOUT(final)) / Rballast

可以将计算出的这个电流与通过每个器件的理想电流 IOUT(total)/2 进行比较。

GUID-20201112-CA0I-JXQW-FJRX-RLXDDPWTQWLM-low.svg图 8-8 电流共享简化原理图

理想情况下,测量每个器件的偏移以确定每个器件提供的确切电流。由于这种方法通常不可行,所以我们通常倾向于使用电气特性中所示的最坏情况偏移。这会导致将 VOS1 设置为最大指定 VOS,VOS2 设置为最小指定 VOS。但是,这可能会导致产生非常不乐观的不匹配情况。为了便于分析,图 6-47图 6-48图 6-49 中提供了偏移数据的多个测量单位的直方图。此外,测量结果优于节 9.2.2中所述的计算结果。

图 8-9 中给出了一个简化图,其中显示了电流共享和误差源。

GUID-20230106-SS0I-JMXT-LGLG-GVQVCTW85PMN-low.svg图 8-9 电流共享简化原理图