ZHCSRP0F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  辅助电源
      2. 8.3.2  输出电压配置
      3. 8.3.3  使用电压源的输出电压配置
      4. 8.3.4  启用
      5. 8.3.5  软启动和降噪
      6. 8.3.6  可配置电源正常
      7. 8.3.7  电流限值
      8. 8.3.8  稳定性
        1. 8.3.8.1 输出电容
        2. 8.3.8.2 补偿
      9. 8.3.9  均流
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 噪声
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用 1:使用 EN 设置导通阈值
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 辅助电源
          2. 9.2.1.2.2 输出电压配置
          3. 9.2.1.2.3 输出电压精度
          4. 9.2.1.2.4 启用阈值
          5. 9.2.1.2.5 软启动和降噪
          6. 9.2.1.2.6 可配置电源正常
          7. 9.2.1.2.7 电流限值
          8. 9.2.1.2.8 输出电容器和铁氧体磁珠
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 应用 2:并行运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 均流
        3. 9.2.2.3 应用结果
    3. 9.3 已测试的电容器
    4. 9.4 TID 效应
    5. 9.5 电源相关建议
    6. 9.6 布局
      1. 9.6.1 布局指南
      2. 9.6.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

输出电压配置

通过在 SS_SET 引脚与 GND 之间放置一个电阻器 RSET 来设置 TPS7H1111 的输出电压。在正常运行期间,从 SS_SET 引脚输出 100μA 电流。通过适当地选择 RSET,即可在 SS_SET 引脚上生成如方程式 1 中计算的期望输出电压。此电压将通过内部单位增益误差放大器复制到输出端,如图 8-1 所示。

方程式 1. VSS_SET = ISET × RSET

其中

  • ISET = 100μA(典型值)
  • VSS_SET = 配置为期望输出电压 VOUT 的设定电压
GUID-20201112-CA0I-HBJS-0TSG-NVTMWNWSJKQ7-low.png图 8-1 配置输出电压的简化示意图

在 REF 引脚与 GND 之间放置一个 12kΩ 电阻器来配置 100μA 基准电流。RREF 电阻器上的 1.2V 将产生大约 100μA 的基准电流。此电流镜像至 SS_SET 引脚以生成一个高精度基准电流。通常,建议为 RREF 和 RSET 使用精度为 0.1% 的电阻器来精确设置电流。如果使用了精度为 0.1% 的电阻器,则由于存在 RREF 电阻器,ISS_SET 误差将为 0.1%。此外,RSET 电阻器的 0.1% 误差也会导致 VOUT 出现精度误差。TPS7H1111 在整个线路、负载和温度范围内的精度规格为 +1.2%/-1.3%,但必须单独添加电阻器容差误差。常用输出电压和电阻器值如表 8-4 所示。

表 8-3 所示 VOUT 的 RSET 值
输出电压 VOUT 0.1% 容差电阻器的值
0.4V 4.02kΩ
0.7 V 6.98kΩ
1V 10kΩ
1.1V 11kΩ
1.2V 12kΩ
1.5V 15kΩ
1.8V 18kΩ
2.5V 24.9kΩ
3.3V 33.2kΩ
4V 40.2kΩ
5V 49.9kΩ

此外,如果需要更高的精度,则可以使用匹配的电阻器(精度比率通常优于 0.1%)。例如,可以为 RREF 选择一个匹配的标称 12kΩ ±5% 电阻器,使 RSET/RREF 比率为 0.01%(或更高)。在这种情况下,不使用方程式 1 来计算设定电压,而使用方程式 2。

方程式 2. VSS_SET = (1.2 / RREF) × RSET

其中

  • VSS_SET = 设置为期望输出电压 VOUT 的设定电压

方程式 2 让用户可以轻松计算由于 RREF 和 RSET 电阻器不匹配而导致的设定输出电压中的误差。但是,虽然改进的电阻器比率可能会提高输出精度,但仍存在其他误差源。这些源包括固有基准电流精度本身和误差放大器失调电压。

输出电压精度 VACC 在电气特性表中指定了 –1.3% 的最小精度和 +1.2% 的最大精度。此规格适用于整个温度范围(–55°C 至 125°C)、所有输入电压(0.85V ≤ VIN ≤ 7V 和 2.2V ≤ VBIAS ≤ 14V)以及最高为满载(1mA ≤ IOUT ≤ 1.5A)的情况。下面指出了有关测量的一些额外详细信息:

  • 在所有可能的线路、负载和温度组合下,VIN、VBIAS、IOUT 和温度的范围都能满足规格要求。通过测试涵盖各种情况的多个偏置条件来实现测试目标。
  • 电气特性中的脚注 4 指定了 VBIAS ≥ VIN 和 VBIAS ≥ VOUT + 1.6V。这是因为并非所有 VIN 和 VBIAS 的极端值都是可行的(例如,VIN = 7V 和 VBIAS = 2.2V 就没有意义)。
  • 电气特性中的脚注 5 规定了测量时的功率耗散限制为最大 4W。这是由于测试仪存在热限制。在热性能良好的典型应用板上,没有固有的限制。
  • 测试条件指定的最小值为 1mA,而不是 0mA,以便实现更可靠的精度测量。但在正常应用中,为实现稳定性,TPS7H1111 器件并没有最小负载电流要求。
  • 承受 TID 后的规格在室温下测量(为避免在高温下退火而采用 MIL 标准)。TPS7H1111 指定承受 TID 后的最小精度为 –0.7%,最大精度为 +1.1%。相比之下,承受 TID 前的最小精度为 –0.7%,最大精度为 +0.9%。
  • TI 不建议在 VACC 规格中包括以下误差项,因为它们固有地包括在 VACC 参数中:ISET 电流精度,VOS(输出失调电压),VREF 电压精度,ΔVOUT/ΔVIN(线路调节),ΔVOUT/ΔIOUT(负载调节),VOUT 温度系数。
  • 因为参数中不包括由于 RREF 和 RSET 电阻器容差等外部组件而产生的误差,所以它们可以添加到 VACC 规格中。

有关确定输出电压精度的额外信息,请参阅节 9.2.1.2.3。