ZHCSRK8 December 2025 AMC0300R-Q1
PRODUCTION DATA
| VDE | UL |
|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1)、 EN IEC 62368-1、 IEC 62368-1 条款:5.4.3;5.4.4.4;5.4.9 |
根据 1577 元件认证和 CSA 元件验收第 5 号计划进行了认证 |
| 增强型绝缘 | 单一绝缘保护 |
| 证书编号:待定 | 文件编号:待定 |