ZHCSRK8 December 2025 AMC0300R-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x00R-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV,差动输入,以及单端、比例式输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x00R-Q1 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0x00R-Q1 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。
AMC0x00R-Q1 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。