ZHCSRI5E February   2008  – June 2025 AMC1203

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5.   器件比较表
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 典型特性
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 数字输出
    4. 6.4 器件功能模式
  9. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 7.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 7.2.2.3 位流滤波
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  10. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  11. 9 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

电气特性

最小和最大规格的适用条件为 TA = –40°C 至 105°C、AVDD = 4.5V 至 5.5V、DVDD = 4.5V 至 5.5V、INP = –280mV 至 280mV、INN = 0V 且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明);典型规格的条件为 TA = 25°C、AVDD = 5V 且 DVDD = 5.0V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
CI AGND 的输入电容  3 pF
CID 差分输入电容  6 pF
RID 差分输入电阻 28 kΩ
IIL 输入漏电流 INN = INP = AGND -5 5 nA
CMTI 共模瞬态抗扰度 15 kV/μs
CMRR 共模抑制比 INP = INN,直流,
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
92 dB
INP = INN,交流高达 10kHz,
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
105
直流精度
DNL 微分非线性 分辨率:16 位 -0.99 0.99 LSB
INL 积分非线性(2) 分辨率:16 位,AMC1203 -9 ±3 9 LSB
分辨率:16 位,AMC1203B -6 ±2 6
EO 失调电压误差(1)(6) INP = INN = AGND  -1 ±0.1 1 mV
TCEO 失调电压误差温漂(3) -5 5 µV/°C
EG 增益误差  TA = 25°C,AMC1203 -2% ±0.2% 2%
TA = 25°C,AMC1203B -1% ±0.2% 1%
TCEG 增益误差温漂(4) ±20 ppm/°C
PSRR 电源抑制比 INP = INN = AGND,
4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V,
10kHz,100mV 纹波
80 dB
交流精度
SNR 信噪比 fIN = 1kHz 80.5 85 dB
SINAD 信噪比 + 失真 fIN = 1kHz 80 85 dB
THD 总谐波失真(5) fIN = 1kHz,AMC1203 -92 -84.5 dB
fIN = 1kHz,AMC1203B -95 -88
SFDR 无杂散动态范围 fIN = 1kHz,AMC1203 86 92 dB
fIN = 1kHz,AMC1203B 89 95
CMOS 逻辑电平(采用施密特触发时)
VOH 高电平输出电压 IOH = -4mA DVDD – 0.4 V
IOH = -8mA DVDD – 0.8
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA 0.4 V
IOL = 8mA 0.8
电源
IAVDD 高侧电源电流 6 8 mA
IDVDD 低侧电源电流 10 12 mA
此参数以输入为基准。
根据定义,积分非线性是指距离穿过理想 ADC 传递函数端点的直线之间的最大偏差,
以 LSB 的数量表示,或以指定线性满标量程 FSR 的百分比表示。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所述:
TCEO = (EO,MAX – EO,MIN)/TempRange,其中 EO,MAX 和 EO,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 105℃)内测得的最大和最小 EO 值。
使用框方法计算增益误差温漂,如以下公式所述:
TCEG (ppm) = ((EG,MAX - EG,MIN)/TempRange) x 104,其中 EG,MAX 和 EG,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 105℃)内测得的最大和最小 EG 值(表示为 %)。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。
确保包括温漂在内的最大值均在整个额定温度范围内。