ZHCSRI5E February 2008 – June 2025 AMC1203
PRODUCTION DATA
0V 差分输入信号在理想状态下会生成 50% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。280mV 差分输入会生成 93.75% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。当分辨率为 16 位时,该百分比在理想情况下对应于代码 62440。-280mV 差分输入会生成 6.25% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成),理想情况下会生成代码 4096。±280mV 范围是 AMC1203 的指定线性范围。如果输入电压值超过 ±280mV 范围,则随着量化噪声的增大,调制器的输出会表现出越来越多的非线性行为。调制器输出在输入 ≤ –320mV 时以恒定的 0 位流进行削波,或在输入 ≥ 320mV 时以恒定的 1 位流进行削波。图 6-3 展示了输入电压与输出调制器信号间的关系。
对于 VIN 的任何输入电压值,使用方程式 1 计算输出位流中 1 的密度,其中 VIN = (VINP – VINN):