ZHCSRH7B July   2023  – February 2025 TPS631012 , TPS631013

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 
    6. 6.6 时序要求
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 使能和软启动
      3. 7.3.3 器件使能 (EN)
      4. 7.3.4 正向电压输出控制
      5. 7.3.5 模式选择 (PFM/FPWM)
      6. 7.3.6 输出放电
      7. 7.3.7 反向电流运行
      8. 7.3.8 保护特性
        1. 7.3.8.1 输入过压保护
        2. 7.3.8.2 输出过压保护
        3. 7.3.8.3 短路保护/断续
        4. 7.3.8.4 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口说明
      2. 7.5.2 标准模式、快速模式和快速 + 模式协议
      3. 7.5.3 I2C 更新序列
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 寄存器说明
        1. 7.6.1.1 寄存器映射
        2. 7.6.1.2 寄存器 CONTROL1(寄存器地址:0x02;默认:0x08)
        3. 7.6.1.3 寄存器 VOUT(寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
        4. 7.6.1.4 寄存器 CONTROL2(寄存器地址:0x05;默认:0x45)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器选型
        2. 8.2.2.2 输出电容器选型
        3. 8.2.2.3 输入电容器选型
        4. 8.2.2.4 设定输出电压
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据

使能和软启动

TPS631012 TPS631013 典型的软启动行为图 7-1 典型的软启动行为

当输入电压高于 UVLO 上升阈值且 EN 引脚被拉至高于 1.2V 的电压时,TPS631012 和 TPS631013 将启用,并在短暂的延迟时间 td(EN) 后启动。

TPS631012 和 TPS631013 具有两种启动机制,具体由寄存器 CONTROL2 中的 FAST_RAMP_EN 位控制。图 7-1 显示了典型的启动情况(低输出负载,典型输出电容)。

  • 当 FAST_RAMP_EN = 1 时,快速斜坡模式将启用。输出斜坡行为如图 7-1 中的实线 Vo 所示
  • 当 FAST_RAMP_EN = 0 时,快速斜坡模式将禁用。输出斜坡行为如图 7-1 中的虚线 Vo 所示

启用快速斜坡模式后,如果选择的电容小于所选斜坡时间 td(RAMP) 对应的电容值时,这些器件将控制电感器峰值电流以限制浪涌电流并确保尽可能快速软启动。然后,输出电压上升速度快于基准电压斜坡(请参阅图 7-1 中的 A 相)。为了避免输出过冲,当输出接近目标电压并遵循即将完成启动的电压斜坡所给出的基准电压斜坡压摆率值时,电流钳位将停用(请参阅图 7-1 中的 B 相)。从电流钳位状态的转换使用 VT+(UVP) 阈值来检测,其中该阈值通常为目标输出电压的 90%。在 B 相之后,输出电压将很好地调节至标称目标电压。电流波形取决于输出负载和运行模式。启动期间的电流限制有两个选项,并由寄存器 CONTROL2 中的 CL_RAMP_MIN 位控制。

  • 当 CL_RAMP_MIN = 0 时,启动期间的典型电流限制(图 7-1 中的 A 相)为 500mA
  • 当 CL_RAMP_MIN = 1 时,启动期间的典型电流限制(图 7-1 中的 A 相)为 1000mA

禁用快速斜坡模式后,输出电压完全由内部基准电压斜坡压摆率控制。寄存器 CONTROL2 中的 TD_RAMP 有三个位用于定义输出电压斜坡时间。

请注意,如果启动期间电流限值 (IL(lim_SS)) 低于跟随电压斜坡(由 TD_RAMP 控制)所需的电流,电流会自动增加以跟随电压斜坡。