ZHCSRH7B July 2023 – February 2025 TPS631012 , TPS631013
PRODUCTION DATA
返回寄存器映射
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPWM | FAST_RAMP_EN | EN_DISCH_VOUT[1:0] | CL_RAMP_MIN | TD_RAMP[2:0] | |||
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | R/W | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FPWM | 读/写 | 0b0 | 强制 PWM 操作 0:禁用,1:ENABLE |
| 6 | FAST_RAMP_EN | 读/写 | 0b1 | 器件启动速度可快于 VOUT 斜坡 0:禁用,1:ENABLE |
| 5:4 | EN_DISCH_VOUT[1:0] | 读/写 | 0b00 | 启用 BUBO Vout 放电 00:DISABLE 01:慢速 (34mA) 10:中速 (67mA) 11:快速 (100mA) |
| 3 | CL_RAMP_MIN | 读/写 | 0b0 | 定义软启动斜坡期间的最小电流限值 0:低电平 (500mA) 1:高电平(2 倍低电平) |
| 2:0 | TD_RAMP[2:0] | 读/写 | 0b101 | 定义 Vo 软启动斜坡的斜坡时间 000:0.256ms 001:0.512ms 010:1.024ms 011:1.920ms 100:3.584ms 101:7.552ms 110:9.600ms 111:24.320ms |