ZHCSRH0A October   2024  – June 2025 TPSM82916

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  智能配置 (S-CONF)
      2. 6.3.2  器件使能 (EN/SYNC)
      3. 6.3.3  器件同步 (EN/SYNC)
      4. 6.3.4  扩频调制
      5. 6.3.5  输出放电
      6. 6.3.6  欠压锁定 (UVLO)
      7. 6.3.7  电源正常状态输出
      8. 6.3.8  降噪和软启动电容器 (NR/SS)
      9. 6.3.9  电流限制和短路保护
      10. 6.3.10 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 固定频率脉宽调制
      2. 6.4.2 低占空比运行
      3. 6.4.3 高占空比运行(100% 占空比)
      4. 6.4.4 第二级 L-C 滤波器补偿(可选)
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 外部元件选型
          1. 7.2.2.2.1 开关频率选择
          2. 7.2.2.2.2 输出电容器选型
          3. 7.2.2.2.3 第二个 L-C 滤波器的铁氧体磁珠选择
          4. 7.2.2.2.4 输入电容器选型
          5. 7.2.2.2.5 设置输出电压
          6. 7.2.2.2.6 NR/SS 电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在建议的输入电压范围内测得,TJ= –40℃ 至 125℃。典型值是在 Vin = 12V 且 TJ = 25℃ 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ 静态电流 EN = 高电平,无负载,器件开关,fsw = 1MHz 5 mA
ISD 关断电流 EN = GND,TJ = -40°C 至 125°C 0.5 70 µA
VUVLO 欠压锁定 VIN 上升,TJ = -40°C 至 125°C 2.85 2.92 3.0 V
VHYS 欠压锁定迟滞 200 mV
TJSD 热关断阈值 TJ 上升 170 °C
热关断迟滞 TJ 下降 20 °C
控制和接口
VH_EN EN/SYNC 上的高电平输入阈值电压 0.97 1.01 1.04 V
VL_EN EN/SYNC 上的低电平输入阈值电压 0.87 0.9 0.93 V
VH_SYNC EN/SYNC 上的高电平输入阈值时钟信号 EN/SYNC = 时钟 1.1 V
VL_SYNC EN/SYNC 上的低电平输入阈值时钟信号 EN/SYNC = 时钟 0.4 V
IEN,LKG 流入 EN/SYNC 的输入漏电流 EN/SYNC = GND 或 VIN,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 5 160 nA
RPD EN/SYNC 上的下拉电阻器 EN/SYNC = 低电平 330 500 kΩ
tdelay 启用延迟时间 从 EN/SYNC 高电平到器件开始开关的时间;RS-CONF = 80.6kΩ 1 ms
INR/SS NR/SS 拉电流 67.5 75 82.5 µA
RS-CONF S-CONF 电阻阶跃范围精度 根据 S-CONF 表得出的所有设置的 RS-CONF 容差 -4 +4 %
VPG 电源正常阈值 VFB 上升,以 VFB 标称值为基准 93 95 98 %
VPG 电源正常阈值 VFB 下降,以 VFB 标称值为基准 88 90 93 %
VPG,OL PG 引脚上的低电平输出电压 ISINK = 1mA 0.4 V
IPG,LKG 流入 PG 引脚的输入漏电流 VPG = 5V;–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 5 500 nA
tPG,DLY 电源正常延迟时间 VFB 下降 8 µs
输出
ton 最短导通时间 VIN ≥ 5V,Iout = 1A 35 ns
toff 最短关断时间 VIN ≥ 5V,Iout = 1A 50 ns
VFB 反馈调节精度 –40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.792 0.8 0.808 V
IFB,LKG 流入 FB 的输入漏电流 VFB = 0.8V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 1 70 nA
IVO,LKG 流入 VO 的输入漏电流 VVO = 1.2V,–40℃ ≤ TJ ≤ 125℃ 0.01 30 µA
PSRR 电源抑制比 VIN = 12V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 1MHz,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF,f ≤ 100kHz 65 dB
PSRR 电源抑制比 VIN = 5V,1.2VOUT,1A,CNR/SS = 470nF,fsw = 2.2MHz,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF,f ≤ 100kHz 70 dB
VNRMS 输出电压 RMS 噪声 VIN = 12V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF 24.4 µVRMS
VNRMS 输出电压 RMS 噪声 VIN = 5V,BW = 100Hz 至 100kHz,CNR/SS = 470nF,fSW = 2.2MHz,VOUT = 1.2V,CFF = 开路,COUT = 4 × 22µF 16.5 µVRMS
Vopp fSW 处的输出纹波电压 VIN = 12V,fSW = 1MHz,VOUT = 1.2V,COUT = 4 × 22µF,Lf = 10nH,Cf = 22µF 36 µVRMS
RDIS 输出放电电阻 EN/SYNC = GND,VOUT = 1.2V,VIN ≥ 5V。 3.5 Ω
RDIS 输出放电电阻 EN/SYNC = GND,VOUT = 5V,VIN ≥ 5V。 16 Ω
fSW 开关频率 2.2MHz 设置 1.98 2.2 2.42 MHz
fSW 开关频率 1.4MHz 设置 1.26 1.4 1.54 MHz
fSW 开关频率 1MHz 设置 0.9 1 1.18 MHz
DSYNC 同步占空比 45 55 %
tsync_elay 同步相位延迟 从 EN/SYNC 上升沿到 SW 上升沿的相位延迟 90 ns
ISWpeak 峰值开关电流限值 TPSM82916 7.9 8.5 9.1 A
ISWvalley 谷值开关电流限值 TPSM82916 7.8 A
Inegvalley 负谷值电流限值 -2.9 -2 A
RDS(ON) 高侧 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 25 mΩ
低侧 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 7.5 mΩ