ZHCSRH0A October 2024 – June 2025 TPSM82916
PRODUCTION DATA
TPSM82916低噪声、低纹波、同步降压模块是一款固定频率电流模式模块。模块有一个经滤波的内部基准,可实现类似于低噪声 LDO 的低噪声输出。模块通过使用 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的开关频率和较大的电感来实现较低的输出电压纹波。通过在输出端添加一个小型第二级 L-C 滤波器,可以进一步降低输出电压纹波。这个添加的滤波器可以是铁氧体磁珠或小电感器,后跟一个输出电容器。内部补偿通过高达 50nH 的外部滤波电感器保持稳定性。为了避免第二级滤波器上的压降,器件在滤波器之后调节输出电压。TPSM82916 支持可选的展频调制。例如,在为 ADC 供电时,展频调制可减少混合杂散。使用 S-CONF 引脚设置开关频率、展频调制和输出放电。