ZHCSRF8A December 2022 – August 2024 TPS3435
PRODUCTION DATA
TPS3435 的 tWD 计时器可通过 CWD 引脚和 GND 引脚之间连接的外部电容器进行设置。通过引脚排列选项 A 或 B 或 K 可获得该功能。如果应用的空间受限或所需的计时器值应满足提供的计时器选项,当使用引脚排列选项 C 或 J 时,可以让此类应用受益。TPS3435 提供从 1ms 到 100s 的多种固定计时器选项。
TPS3435 使用基于电容的计时器时会在上电期间检测电容值。电容器由已知的内部电流源进行一个周期的充放电以检测电容值。检测到的值用于实现 tWD 计时器以运行看门狗。这种独特的实现方式有助于降低电容器的连续充电和放电电流,从而降低总电流消耗。电容的连续充电和放电会在电容器放电时产生更长的死区时间(无看门狗监控功能)。电容值越高,死区时间越长。TPS3435 的独特实现方式有助于避免死区时间,因为电容在正常运行时不会连续充电或放电。为了精确校准电容,需要确保 CCWD < 200 x CCRST。方程式 1 突出显示了 tWD(以秒为单位)和 CWD 电容(以法拉为单位)之间的关系。对于理想电容器,tWD 计时器的精度为 20%。电容的精度会对 tWD 时间产生额外的影响。确保电容符合建议的工作范围。超出建议范围的电容可能会导致器件运行错误。
TPS3435 还提供从 1ms 到 100s 的各种高精度固定计时器选项(包括各种业界通用值)。当 tWD ≥ 10ms 时,TPS3435 的固定时间选项的精度为 ±10%。当 tWD < 10ms 时,精度为 ±20%。通过可订购器件型号可以了解应用相关的 tWD 值。请参阅节 4 一节,了解可订购器件型号与 tWD 值之间的对应关系。
TPS3435 通过控制 SETx 引脚上的逻辑电平,可灵活地动态更改 tWD 值。节 7.3.1.4 一节介绍了此特性的优势以及各种 SETx 引脚组合下的器件行为。