ZHCSRF8A December   2022  – August 2024 TPS3435

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  时序要求
    8. 6.8  开关特性
    9. 6.9  时序图
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 超时看门狗计时器
        1. 7.3.1.1 tWD 计时器
        2. 7.3.1.2 看门狗启用/禁用操作
        3. 7.3.1.3 tSD 看门狗启动延迟
        4. 7.3.1.4 SET 引脚行为
      2. 7.3.2 手动 RESET
      3. 7.3.3 WDO 输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出置位延迟
        1. 8.1.1.1 出厂编程的输出置位延迟时序
        2. 8.1.1.2 可调电容器时序
      2. 8.1.2 看门狗计时器功能
        1. 8.1.2.1 出厂编程的时序选项
        2. 8.1.2.2 可调电容器时序
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:监控标准微控制器是否超时
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置看门狗超时周期
          2. 8.2.1.2.2 设置输出置位延迟
          3. 8.2.1.2.3 设置启动延迟
          4. 8.2.1.2.4 计算 WDO 上拉电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

SET 引脚行为

根据所选的引脚排列选项,TPS3435 提供一个或两个 SET 引脚。SET 引脚让用户能够灵活地对 tWD 计时器进行动态编程,以满足各种应用要求。可使用 SET 引脚的典型用例包括:

  • 当主机处于睡眠模式时使用大超时计时器,当主机处于工作状态时更改为小超时运行模式。若要在持续一段较长时间后唤醒主机,以便执行与应用相关的活动,然后再次进入睡眠模式,则可以使用看门狗。
  • 在执行系统关键任务时更改为大超时计时器,以确保看门狗不会中断关键任务。关键任务完成后,将计时器更改为应用指定的时间间隔。

该器件的 tWD 计时器值是基于 CWD 引脚的计时器选择值或固定计时器值以及 SET 引脚逻辑电平的组合结果。基础 tWD 计时器值是根据节 4 一节中的“看门狗时间”选择器确定的。SET 引脚逻辑电平在器件上电期间被解码。在运行期间可随时更改 SET 引脚值。SETx 引脚改变会导致看门狗计时器值或启用/禁用状态的改变,从而立即终止正在进行的看门狗帧。当 WDO 输出置位时,也可更新 SETx 引脚。在输出取消置位且 tSD 计时器结束或终止后,更新后的 tWD 计时器值将生效。

对于仅向用户提供 SET0 引脚的引脚排列,tWD 乘法器值取决于节 4 一节中的“看门狗时间比例”选择器。表 7-1 展示了“看门狗时间”设置为选项 D = 10ms 时不同 SET0 逻辑电平的 tWD 值示例。

表 7-1 仅使用 SET0 引脚时的 tWD 比例(引脚配置 A、J)
看门狗时间比例选择tWD
SET0 = 0SET0 = 1
A10ms20ms
B10ms40ms
C10ms80ms
D10ms160ms
E10ms320ms
F10ms640ms
G10ms1280ms

对于为用户提供 SET0 和 SET1 引脚的引脚排列,tWD 乘法器值取决于节 4 一节中的“看门狗时间比例”选择器。两个 SETx 引脚提供 3 个不同的时间比例选项。SET[1:0] = 0b'01 组合会禁止看门狗运行。表 7-2 展示了“看门狗时间”设置为选项 G = 100ms 时不同 SET[1:0] 逻辑电平的 tWD 值示例。所选的封装引脚排列不提供 WD-EN 引脚。

表 7-2 使用 SET0 和 SET1 引脚且 WD-EN 引脚不可用时的 tWD 比例(引脚配置 B)
看门狗时间比例选择tWD
SET[1:0] = 0b'00SET[1:0] = 0b'01SET[1:0] = 0b'10SET[1:0] = 0b'11
A100ms看门狗禁用200ms400ms
B100ms看门狗禁用400ms800ms
C100ms看门狗禁用800ms1600ms
D100ms看门狗禁用1600ms3200ms
E100ms看门狗禁用3200ms6400ms
F100ms看门狗禁用6400ms12800ms
G100ms看门狗禁用12800ms25600ms

所选的引脚排列选项可以提供 WD-EN 引脚以及 SET[1:0] 引脚(引脚配置 C)。使用该引脚排列时,WD-EN 引脚可控制看门狗启用和禁用操作。SET[1:0] = 0b'01 组合与 SET[1:0] = 0b'00 以相同的方式运行。

确保具有 SETx 乘法器的 tWD 值不超过 640s。如果选择的计时器和乘法器导致 tWD > 640s,则计时器值将限制在 640s。

图 7-9 至图 7-11 的图中显示了与 SETx 状态变化相关的时序行为。

TPS3435 具有 SETx 引脚状态的看门狗行为图 7-9 具有 SETx 引脚状态的看门狗行为
TPS3435 具有 2 个 SET 引脚的看门狗运行情况图 7-10 具有 2 个 SET 引脚的看门狗运行情况
TPS3435 具有 1 个 SET 引脚的看门狗运行情况图 7-11 具有 1 个 SET 引脚的看门狗运行情况