ZHCSRC2B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
McSPI 模块包括以下主要特性:
具有可编程频率、极性和相位的串行时钟用于每个通道
SPI 字长范围宽,从 4 位到 32 位
在控制器模式下多达四个通道工作,或在接收模式下单个通道工作
控制器多通道模式:
全双工/半双工
仅发送/仅接收/发送和接收模式
每个通道具有灵活的输入/输出(I/O)端口控制
可编程时钟粒度
针对时钟定义、极性启用和字宽的每通道配置
针对多个中断源事件的单一中断线路
支持为每个通道的 McSPI 传输添加可编程起始位(起始位模式)
支持起始位写入命令
支持起始位暂停和间断序列
可编程移位操作(1-32 位)
芯片选择与外部时钟生成之间的时序控制可编程
内置 FIFO 可用于单个通道